X轴手动滑台 高精度/千分尺旋钮式/带旋钮对置夹紧型/直线式滚珠
商品
评价
详情
  • X轴手动滑台 高精度/千分尺旋钮式/带旋钮对置夹紧型/直线式滚珠
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

X轴手动滑台 高精度/千分尺旋钮式/带旋钮对置夹紧型/直线式滚珠

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米XSGNT系列手动X轴滑台是一款直线滚珠型高精度滑台。其采用千分尺旋钮实现精度调节,同时采用对置夹紧方式夹紧,相较于标准夹紧可获得耐振动、可靠性高的固定力。
产品特点
特点1: 主体采用不锈钢材质,实现了高刚性。
特点2: 导向方式采用直线滚珠导轨式,实现了高精度。
特点3: 通过对置夹紧、实现无需工具的强耐震大固定力。
特点4: 主体表面处理采用无电解镀镍,硬度高、提高了表面耐磨性。
尺寸图
米思米高精度手动X轴千分尺旋钮式直线式滚珠滑台XSGNT系列尺寸图
*仅A=25时支架材质不同。
千分尺旋钮对置固定夹的材质请参阅调整螺丝ANKSS
对置固定夹的端面开有内六角扳手孔(对边2.5mm深2.5mm)。
规格概述
Type主体球头弹簧千分尺旋钮支架前端支承零件移动量(mm)耐负载(N)直线度(μm)
材质 表面处理 材质 硬度 材质 材质 表面处理 材质水平垂直
XSGNTSUS440C无电解镀镍SUS440C58HRC~SUS304WPBA5052本色阳极氧化处理SUS303±3.2~±6.539.2~225.49.8~491~3
SUS303-
*仅XSGNT25支架材质为SUS303。

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。

米思米手动滑台直线度示意图  米思米手动滑台直线度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■XSGNT系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图 米思米X轴滑台恻置水平安装示意图 米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图 
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之燕尾槽齿条齿轮型滑台使用案例介绍
机构名称:焊接头前端调整组件
 
型号:XSGNT60
 
用途:此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。
 
若需要更长行程调节时还可选用XLONG。
了解XLONG系列滑台详细信息点击此处
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 中精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台
米思米经济型手动X轴交叉滚子导轨型滑台XCRS系列 米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XLONG系列 米思米经济型手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XDTLS系列
代表型号: XCRS60 代表型号: XLONG300 代表型号: XDTLS200
优点: 价格低、交货期快 优点: 精度高、行程长 优点: 价格低、交货期快、行程长

尺寸图
米思米高精度手动X轴千分尺旋钮式直线式滚珠滑台XSGNT系列尺寸图
*仅A=25时支架材质不同。
千分尺旋钮对置固定夹的材质请参阅调整螺丝ANKSS
对置固定夹的端面开有内六角扳手孔(对边2.5mm深2.5mm)。
规格表
米思米XWG系列手动X轴滑台订货范例 型式(Type·A)
 XSGNT60

型式俯视图主视图侧视图附件(4个)
TypeA(B)EFJKLDGTT1PQXd1d2Type M-L
XSGNT25307126.81584.59.36.7123.768.5202.54.22.5SCB2-4
4023.81218.511.326100.3138.9164.51010.5323.563.5SCB3-6
5018.83140
6013.8365504.584SCB4-6
7014.346.51018611.5604.5

◦性能表
型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
耐负载(N)移动精度容许力矩负载(N・m)力矩刚性("/N・cm)平行度自重
(kg)
TypeA水平垂直直线度平行度上下摆动左右摇动上下摆动左右摇动侧向滚动上下摆动左右摇动侧向滚动
XSGNT2525×25±3.239.29.83μm10μm30″25″2.02.03.51.91.11.130μm0.07
4040×40±6.598491μm7μm25″15″5.05.05.00.420.350.2115μm0.23
5050×501476.86.86.00.150.140.090.28
6060×6019610.010.09.00.080.080.050.40
7070×70225.413.813.812.90.060.050.030.58
千分尺旋钮最小读数 10μm/刻度
旋钮盖HDCVR13(另售):只需安装到φ13的千分尺旋钮及进给丝杠的旋钮上,便可将旋钮直径增大至φ30。
加长盖HDEXT13(另售):可加长φ13的千分尺旋钮、进给丝杠旋钮。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
千分尺旋钮型手动滑台的复位方式是什么?使用上应该注意哪些?
千分尺旋钮型手动滑台是通过拉伸弹簧来复位的。若施加的负载大于弹簧负载时,滑台面有可能无法正常复位,或直接损坏弹簧,使用时请注意。
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右;并且注意进给方向,不要与重力处于同一方向,因为如果施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能因无法承重而下落。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > X轴手动滑台 > X轴手动滑台 高精度/千分尺旋钮式/带旋钮对置夹紧型/直线式滚珠