Type | 主体 | 导向轴 | 旋钮 | 进给丝杠 | 附件 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | ||
普通旋钮 | 大旋钮 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | |||
XYKS | XYKSL | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | SCB5-20 4个 | ±25 | 56.8~62.7 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | ||
XYKS40 | ||
XYKSL60L |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | ||
Type | No. | 选择大旋钮时 | ||||
(通常旋钮) XYKS (大旋钮选择) XYKSL | 40 | (上下大旋钮) L (仅上轴大旋钮) A (仅下轴大旋钮) B | 40×40 | ±25 | 62.7 | 0.66 |
60 | 60×60 | ±25 | 62.7 | 1.17 | ||
80 | 80×80 | ±25 | 56.8 | 1.64 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|