Type | 主体 | 导向轴 | 旋钮 | 进给丝杠 | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | |||
普通旋钮 | 大旋钮 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
M4安装孔 | XKS | XKSL | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | SCB5-20 4个 | 50~150 | 49.0~68.6 |
M6安装孔 | XKSM | XKSML |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | |
XKSL60 | - | Z50 |
型式 | ![]() | 滑台面 A-B(mm) | D | P | 耐负载 (N) | ||||
![]() | ![]() | 移动量(Z×2) | |||||||
XKS XKSL | 40 | 25 | 40×40 | 10 (普通旋钮) 24 (大旋钮) | 14 | 68.6 | |||
40 | 50 | 58.8 | |||||||
60 | 25 | 60×60 | 30 | 68.6 | |||||
50 | 58.8 | ||||||||
75 | |||||||||
80 | 25 | 80×80 | 63.7 | ||||||
50 | 53.9 | ||||||||
75 | |||||||||
80A | 25 | 80×40 | 68.6 | ||||||
40 | 50 | 58.6 | |||||||
XKSM XKSML | 60 | 25 | 60×60 | 68.6 | |||||
50 | 58.8 | ||||||||
75 | |||||||||
80 | 25 | 80×80 | |||||||
50 | 49.0 | ||||||||
75 |
型式 | 自重(kg) | ||||||||||||||
XKS | XKSL | XKSM | XKSML | ||||||||||||
Type | No. | Z25 | Z40 | Z50 | Z75 | Z25 | Z40 | Z50 | Z75 | Z25 | Z50 | Z75 | Z25 | Z50 | Z75 |
XKS XKSL | 40 | 0.262 | 0.281 | 0.295 | - | 0.348 | 0.366 | 0.378 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 0.43 | - | 0.461 | 0.511 | 0.51 | - | 0.544 | 0.573 | - | - | - | - | - | - | |
80 | 0.643 | - | 0.682 | 0.707 | 0.723 | - | 0.762 | 0.787 | - | - | - | - | - | - | |
80A | 0.46 | 0.477 | 0.49 | - | 0.54 | 0.557 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | |
XKSM XKSML | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.422 | 0.454 | 0.485 | 0.502 | 0.534 | 0.565 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.634 | 0.67 | 0.695 | 0.714 | 0.75 | 0.785 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|