产品概述
可拧入工件,利用扳手和手旋转螺丝对其工件进行位置调整。
产品特点
特点1:有S45C和SUS304两种材质可供选择,针对S45C材质有四氧化三铁保护膜以及无电解镀镍两种表面处理可供选择。
特点2:常与调整螺栓用固定块配合使用,可通过调整螺栓来对工件进行微量的位置调整,从而起到精确定位的作用。
特点3:T尺寸部较厚,容易使用扳手。
特点4:根据实际设计需要可以在范围内自由指定螺纹长度。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
LLVBB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 8~30 | 5~80 |
LLVBM | 无电解镀镍 |
LLVBS | SUS304 | - |
使用方法
使用案例
| 机构名称: 摄像机位置调整机构
机构功能: 在工件的外观检查工序中,用调整螺丝组件以及调整螺栓将摄像机位置在X轴,Y轴,Z轴,角度θ上进行调整,并能够对该工件进行拍摄
调整螺栓的作用: 通过旋转调整螺栓对固定摄像头的平台进行双向位移,起到了调整摄像头位置的作用。
了解详情,请点击inCADLibrary案例库 |
相关行业
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢材质的产品。
表面处理和防锈方法请参考
技术参数② 产品没有硬度,前端无法受力,仅可与螺纹孔配合拧入工件后调整用。
相关文件
相关产品