Type | 主体 | ![]() | M | L | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LVGB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SPCC | 铬酸盐光泽处理 | 12~30 | 10~40 |
LVGM | 无电解镀镍 | |||||
LVGS | SUS304 | - | SUS304 | - |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
![]() | ||
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
LVGB20 | - | 40 |
型式 | ![]() | B | M×螺距 (细牙螺纹) | d | T | 适用 螺栓 | 附件 | ||||||||||||
![]() | ![]() (细牙螺纹) | LVGB・LVGM | LVGS | ||||||||||||||||
D | d1 | t | D | d1 | t | ||||||||||||||
LVGB LVGM LVGS | 12 | 10 | 15 | 20 | 10 | 12×1.0 | 6 | 6 | M4 | 10 | 4.5 | 1.6 | 10 | 4.5 | 1.5 | ||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 12 | 16×1.5 | 8 | 8 | M5 | 16 | 5.5 | 2 | 12 | 5.5 | 2 | ||||
20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 17 | 20×1.5 | 9 | 10 | M6 | 16 | 6.5 | 3.2 | 13 | 6.5 | 3 | ||
24 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 19 | 24×1.5 | 9 | 10 | M6 | 16 | 6.5 | 3.2 | 13 | 6.5 | 3 | |||
30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 30×1.5 | 12 | 12 | M8 | 20 | 8.5 | 3 | 22 | 8.5 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|