Type | ![]() | ![]() |
SJKB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SJKN | 无电解镀镍 | |
SJKS | SUS304 | - |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
![]() | ||
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
SJKB12 | - | 20 |
型式 | ![]() (行程) | M (细牙螺纹) | M×螺距 (细牙螺纹) | d | L | (C) | 适用 螺栓 | 耐负载(N) | ||||
![]() | ![]() | S=10 | S=20 | S=30 | S45C | SUS304 | ||||||
SJKB SJKN SJKS | 17 | 10 20 30 | 10 | 10×1.0 | 5.5 | 30~40 | 40~60 | 50~80 | 19.6 | M5 | 332 | 198 |
19 | 12 | 12×1.0 | 7 | 21.9 | M6 | 406 | 242 | |||||
24 | 16 | 16×1.5 | 9 | 27.7 | M8 | 535 | 320 | |||||
27 | 20 | 20×1.5 | 11 | 31.2 | M10 | 683 | 408 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|