特性 | 注意点 | |
聚 氨 酯 | 聚氨酯机械强度优良 在该商品类型中 性价比最高 | 聚氨酯具有水解特性 |
聚 缩 醛 | 聚缩醛属于工程树脂 硬度高,摩擦系数低 | 吸收冲击力和冲击音的效果差 |
Type | 挡块 | 螺栓 | ![]() | 粗牙螺纹(M) | |||
![]() | ![]() | *强度分类 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
UNAHM | MC尼龙 | SCM435 | 8.8 | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | M4~16 |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 装备在缓冲器同一方向的位置 作用于辅助缓冲。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 利用前端紧凑,螺栓本身使用空间狭窄的特点可根据工件面积多点放置,以达到分散冲击力的缓冲效果。 |
聚氨酯水解 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 聚氨酯板材 自由指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: UTSN8-300 | 代表型号: UST3-15 | 代表型号: AXFME-D35-L51-V23 |
价格说明
型式 | ![]() | t | D | d | B | H | m | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
UNAHM | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 | 10 | 2.4 | 2 | 7 | 2.4 | ||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 4 | 12 | 3 | 2.5 | 9 | 3.2 | |||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 3.5 | 3 | 10 | 3.6 | |||
8 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 | 4.7 | 4 | 13 | 5 | ||||
10 | 30 | 40 | 50 | 25 | 6 | 5 | 15 | 6 | ||||||
12 | 30 | 40 | 50 | 6 | 30 | 7 | 6 | 18 | 7 | |||||
16 | 30 | 40 | 50 | 40 | 9.5 | 8 | 22 | 10 |
Type | 挡块 | 螺栓 | ![]() | |||
![]() | ![]() | *强度分类 | ![]() | ![]() | ![]() | |
UNAHM | MC尼龙 | SCM435 | 8.8 | 铬酸盐光泽处理 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|