定位销用衬套 简易型两侧切割法兰型
商品
评价
详情
  • 定位销用衬套 简易型两侧切割法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销用衬套 简易型两侧切割法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销用衬套是一个与定位销配合使用,实现导向作用的机械定位零件。
简易型两侧切割法兰型的是通过取消研磨处理以及缩小公差,最多约降价49%。
产品特点
特点1:材质选用S45C,表面采用无电解镀镍。
特点2:同轴度高达0.02mm,保证高定位精度。
特点3:可以使用螺栓固定,安装方便,固定强度高(防脱落)。
使用方法
使用方法
法兰型的衬套,有固定螺栓的空间,适用于必须防止脱落的用途。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②夹具衬套压入时的内径变化
■夹具衬套压入时的内径变化
夹具用衬套压入时会收缩。
收缩大小因安装部的材质·衬套的D尺寸公差而异。
【压入时的收缩范例】

注意事项
 
注意事项
β尺寸(安装孔H7时)
 D尺寸公差
安装材质m6p6
αX99.93%αX99.90%
铝合金αX99.96%αX99.93%
③未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
相关文件
①定位技术参考信息点击此处
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
使用案例
案例介绍:法兰型定位销用衬套在夹具中的应用
功能说明和注意事项:
  夹具板在运行过程中有定位精度要求,设计使用衬套与定位销进行配合,以保证定位精度。由于治具板在运行过程中容易受到冲击,所以使用螺栓固定衬套,并在空间狭小的地方进行沉孔加工。
法兰型夹具衬套的优点:
①衬套硬度略低于定位销,有效保护定位销快速磨损,同时保证定位精度。
②衬套磨损后易于更换,有效保护底板或工件的损坏。
③可使用螺栓进行固定,保证衬套在实际运行状态下不会脱落或发生旋转。
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
应用行业 应用行业 应用行业
汽车 机器人 医疗
应用行业 应用行业 应用行业
相关产品
经济型 定位销 直杆锥头型 定位销用衬套 直柱 薄壁 夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型
相关产品 相关产品 相关产品
代表型号:CUM6-15 代表型号:JBAU4-12 代表型号:JBKH12

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型式-P-L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-

P13.00
P5.0
-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
 
型式内径P
指定单位0.1mm
长度L
指定单位1mm
RHWTAd
Type外径尺寸
D
JBOR
J
BOM
JBOK
JBON
104.0~6.55~15125123175
126.0~8.52281520
158.0~10.55~354017306
169.0~11.520
1810.0~12.5
2012.0~13.522
2212.0~13.525
2513.0~15.54430434
2615.0~16.5
3016.0~20.55~50356355428
3520.0~25.0604046
材质表
Type 材质 表面处理 硬度
JBORS45C--
JBOM无电解镀镍-
JBOK-45~50HRC
JBON无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
由于沉孔壁厚仅为约1.5mm,且产品硬度较高,请保证法兰边与安装面完全贴合后再锁紧螺栓。否则沉头孔有发生破裂的风险。
衬套内径公差精度高,如使用游标卡尺检测,会导致测量结果偏小。建议使用精度高的量具(内径千分尺或塞规等)进行检测。
追加工
追加工型式-P-L-(TKC·RC·FC·RH)
JBNF15
JBTF20
-
-
P10.0
P12.0
-
-
L10.0
L12.0
-
-
TKC
FC
 
AlterationCodeSpec.
变更T尺寸公差
TKC
TKC将T尺寸公差从一般公差变更为±0.01
指定方法TKC
P尺寸固定·L尺寸选择型·两面切割法兰经济型不适用
追加内径R
RC
RC在两侧进行内径R加工。
D10→R1 D12~26→R2 D30·35→R3
指定方法RC
仅JBNF·JBNFB·JBNFM·JBNFS·JBNFC适用
FCFC
单侧切割法兰。
指定方法FC
仅JBTF·JBTFM适用
DW
1021.5
1223
1530
1830
2033
DW
2233
2535
2636
3046
3549
变更内径R
RH
RH将内径R从肩侧变更为D尺寸端面。
使内径R与肩侧R大小相同。
指定方法RH
仅两侧切割法兰经济型适用
(D-P)/2-R≥1.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
夹具衬套会生锈吗?
不带表面处理的产品会生锈,建议定期涂抹防锈油进行保养或选择带表面处理(无电解镀镍)的产品,在通常大气环境中可以防锈。
详情参考此处
夹具衬套的内径测量用什么工具合适?
夹具衬套内径公差0.01mm以内,通常的游标卡尺等普通精度的测量工具均不合适,建议使用精度较高的塞规或者内径千分尺进行测定。
夹具衬套在安装后内径会变小吗?
会变小,并且m6相比较于p6,安装后收缩更大,因此在孔加工时请予以注意,详细变化数值可参考注意事项:夹具衬套压入时的内径变化。
此款夹具衬套外径公差有哪些选择?
夹具衬套外径可选择的公差:m6,p6,h7。
夹具衬套通常与什么定位销配合比较常见?
夹具衬套属于基本形状,通常适用于支承定位销,检查夹具用插入销等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 治具衬套 > 定位销用衬套 简易型两侧切割法兰型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页