D | D公差 | |
外径公差p6 | 外径公差m6 | |
10 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 |
12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 |
15 | ||
18 | ||
22 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 |
25 | ||
26 | ||
30 | ||
35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 |
d | d公差 |
G6 | |
5 | +0.012 +0.004 |
6 | |
8 | +0.014 +0.005 |
10 | |
12 | +0.017 +0.006 |
13 | |
15 | |
16 | |
20 | +0.020 +0.007 |
25 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
JBAD6 | - | 10 |
型式 | ![]() L选择 | 壁厚(N) | R | 外径尺寸 D | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
(p6) JBAD | (m6) JBADM | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2.5 | 0.5 | 10 | |||||
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 2 | 0.5 | 10 | ||||||
8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 0.5 | 12 | |||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2.5 | 0.5 | 15 | |||||
12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 1 | 18 | |||||
13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 4.5 | 1 | 22 | ||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 1 | 25 | |||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 1 | 26 | |||||||
20 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 2 | 30 | |||||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 2 | 35 |
Type | ![]() | |
D尺寸p6 | D尺寸m6 | |
JBAD | JBADM | CAC304(高强度黄铜) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|