定位销 大头锥角型 非磁性型 压入型
商品
评价
详情
  • 定位销 大头锥角型 非磁性型 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 大头锥角型 非磁性型 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
非磁性体(铝合金)定位销。不会对周围产生磁力影响。
定位销 大头锥角型 非磁性型 :相关图像
・材质表
Type前端形状[ M ]材质[ S ]表面处理
标准型
AFPMA圆型A2017本色阳极氧化处理
AFPMD多棱型

规格表

型式-P-L-B
AFPMA6-P8.50-L6-B3.0
■标准型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
Cm(W)
TypeDD尺寸公差m6
AFPMA
AFPMD
[ ! ]多棱型适用于D≥2
1+0.008
+0.002
1.50~2.502・31.0~5.00.10.5-0
22.50~4.002~61.0~10.00.511.2
33.50~6.003~61.0~10.021.51
4+0.012
+0.004
4.50~7.004~81.0~10.0131.8
55.50~8.005~101.0~10.02.2
66.50~10.006~121.0~12.03
8+0.015
+0.006
9.00~13.008~161.0~15.01.543.5
1011.00~15.0010~203.0~20.024
12+0.018
+0.007
13.00~16.0012~243.0~20.05
1314.00~18.0013~265.0~20.05.52
1617.00~25.0016~325.0~20.0357

追加工

定位销 大头锥角型 非磁性型 :相关图像

概述・特性

[ ! ]材质柔软,螺纹牙容易受损。
请参阅表中的推荐紧固扭矩进行安装。

使用例

定位销 大头锥角型 非磁性型 :相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 大头锥角型 非磁性型 压入型