材质No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | 大头型 | 小头型 | ||
标准型 | 外螺纹型 | 标准型 | 内螺纹型 | ||||
① | SUS304 | - | - | SFPLA(m6) SFPLP(p6) | SFPLN | SFPMA(m6) SFPMP(p6) | SFPMT |
② | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CFPLA(m6) CFPLP(p6) | CFPLN | CFPMA(m6) CFPMP(p6) | CFPMT |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B | C | ℓ1 | |||
Type | D | D尺寸公差 | ||||||
大头标准型 | m6 | p6 | ||||||
SFPLA(m6) SFPLP(p6) CFPLA(m6) CFPLP(p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.00 | 2~10 | 1 | 0.1 | 0 |
2 | 2.50~4.00 | 2~15 | 0.2 | |||||
3 | 3.50~6.00 | 3~15 | 2 | 1 |
材质No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | 大头型 | 小头型 | ||
标准型 | 外螺纹型 | 标准型 | 内螺纹型 | ||||
① | SUS304 | - | - | SFPLA(m6) SFPLP(p6) | SFPLN | SFPMA(m6) SFPMP(p6) | SFPMT |
② | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CFPLA(m6) CFPLP(p6) | CFPLN | CFPMA(m6) CFPMP(p6) | CFPMT |
Alteration | 颈部R加工 |
Code | RC |
Spec. | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC D-P≥2时适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|