前端可选择形状 | |||||
A 形状 | ![]() | B 形状 | ![]() | C 形状 | ![]() |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPNG |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJPNG |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BJPNG |
④ | SUS304 | - | - | SJPNG |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 圆法兰型 | 夹具衬套 自由指定直柱型 | 夹具衬套 腰形孔型 两面切割法兰型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBY6-12 | 代表型号:JBAF10-P4.00-L8.5 | 代表型号:JBEH10-P6.00-W4.15-L10 | ||
优点:可用螺栓进行固定 | 优点:标准形状安装方便 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | ||
![]() | ![]() 形状 | ![]() (粗牙螺纹) | ||||
仅A形、C形 | 仅B形 | |||||
JPNG GJPNG BJPNG SJPNG | A B C | 3 | 3.5~8.0 | 1.0~10.0 | A形状 R≥P/2 C形状 R≤P/2 | B形状 G≤P |
4 | 4.5~8.0 | |||||
5 | 5.5~8.0 | |||||
6 | 6.5~10.0 | 1.0~15.0 | ||||
8 | 9.0~15.0 | 1.0~30.0 | ||||
10 | 11.0~17.0 | 3.0~30.0 | ||||
12 | 13.0~20.0 | |||||
16 | 17.0~27.0 | 5.0~30.0 | ||||
20 | 21.0(22.0)~30.0 |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPNG |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJPNG |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BJPNG |
④ | SUS304 | - | - | SJPNG |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|