项目 | 请按图示箭头方向进行组装 | 详细说明 |
蜗轮蜗杆安装方向示意图蜗轮蜗杆安装方向示意图 | ![]() | 在安装时请注意蜗轮蜗杆组合方向。若组合方向与箭头不一致,会导致实际中心距比标准的尺寸大,从而无法安装。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高频淬火直齿轮 高硬度轴孔指定型 | 高扭矩同步轮 S2M型 | 齿条 L尺寸指定型(单端面加工品)压力角20° | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: GEAR1.0-30-10-A-15 | 代表型号: HTPA48S2M100-A-N10 | 代表型号: LRGEA2.0ST-1800-K8-B200 |
![]() | 请按照选型步骤![]() ![]() | |||||||||
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
WGEAH1.0 | - | 20 | - | 2 | - | 6 | - | R |
型式 | 齿数 | 条数 | 轴孔直径 PH7 | 螺旋 方向 | d | D | B | H | L | ℓ | F 啮合 中心距离 | 容许扭矩 (N·m) 齿面強度 | 齿隙 (mm) | 减速比 | |
Type | 模数 | 圆孔 | |||||||||||||
WGEAH | 0.8 | 20 | 2 | 5 | R (右) | 16.11 | 17.6 | 9 | 12 | 18 | 9 | 15 | 0.86 | 0.04~0.22 | 1/10 |
30 | 1 | 5 | 24.04 | 25.6 | 18 | 19 | 1.89 | 1/30 | |||||||
2 | 24.16 | 25.6 | 18 | 19 | 1.87 | 1/15 | |||||||||
40 | 1 | 6 | 32.05 | 33.6 | 20 | 23 | 3.24 | 1/40 | |||||||
50 | 1 | 8 | 40.06 | 41.6 | 25 | 27 | 4.9 | 1/50 | |||||||
1 | 20 | 1 | 6 | 20.05 | 23 | 10 | 16 | 20 | 10 | 18 | 1.58 | 0.06~0.24 | 1/20 | ||
2 | 20.16 | 23 | 16 | 18 | 1.54 | 1/10 | |||||||||
30 | 1 | 6 | 30.07 | 33 | 20 | 23 | 3.38 | 1/30 | |||||||
2 | 30.24 | 33 | 20 | 23 | 3.35 | 1/15 | |||||||||
40 | 1 | 8 | 40.08 | 43 | 26 | 28 | 5.79 | 1/40 | |||||||
50 | 1 | 8 | 50.1 | 53 | 30 | 33 | 8.76 | 1/50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|