产品概述
蜗轮和蜗杆的配合使用,就和齿轮与齿条的配合使用比较相似,起到传动动力的作用。
一般蜗轮与蜗杆配合使用,可以获得较大的减速比,米思米蜗轮的齿轮减速比是20:1~50:1不等。
产品特点
特点1:可以获得非常大的传动比,机构比较的紧凑。
特点2:由于蜗轮的齿面啮合为线接触,所以承载力要大于交错使用的斜齿轮。
特点3:由于蜗轮与蜗杆的啮合方式传动效率不高,容易磨损,所以一般都采用高耐磨性的材质,成本比较高。
特点4:蜗轮会承受较大的轴向负载,在轴向移动时,可调整背隙。
特点5:米思米蜗轮精度等级相当于 JIS B 1702 4级(齿面加工:切削)
尺寸图
■材质S45C
■表面处理
四氧化三铁保护膜
■齿面强度
12HRC以下
■附件
固定螺丝M4
■精度精度等级相当于 JIS B 1702 4级(齿面加工:压轧)
使用方法
|
蜗轮蜗杆安装方向示意图蜗轮蜗杆安装方向示意图 |  | 在安装时请注意蜗轮蜗杆组合方向。若组合方向与箭头不一致,会导致实际中心距比标准的尺寸大,从而无法安装。 |
使用案例
■机构名称减轻小型马达轴的轴向负载
■机构功能1.不使用联轴器以降低马达轴承受的 轴向 负载。
2.通过马达驱动蜗轮、轮,使导向轴上的滚筒卷绕钢丝。
■蜗轮的作用1.通过蜗轮和蜗杆改变90°方向,带动滚筒卷绕钢丝
了解详情请点击
减轻小型马达轴的轴向负载机构 相关行业
注意事项
①蜗杆需承受较大的轴向负载,因此请将其切实固定至轴上。
②请勿将蜗杆压向蜗轮侧,在移位至轴向的状态下使用。
③蜗轮对准F(啮合中心距离)进行移动,因此使用其它公司的产品,可能导致齿轮无法啮合。
相关产品
尺寸图
■材质S45C
■表面处理
四氧化三铁保护膜
■齿面强度
12HRC以下
■附件
固定螺丝M4
■精度精度等级相当于 JIS B 1702 4级(齿面加工:压轧)
规格表