树脂热接直齿轮 压力角20°
商品
评价
详情
  • 树脂热接直齿轮 压力角20°
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

树脂热接直齿轮 压力角20°

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
将金属制芯材和MC尼龙制轮齿部热接的树脂齿轮,通过连续啮合传递运动和动力的机械元件。
MC尼龙其机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好,同时具有良好的滑动性、优异的耐磨性。
产品特点
特点1: MC尼龙是工程塑料中最通用的材质。机械强度、耐磨性优良,但吸水性强,因此尺寸稳定性不佳。
特点2: 将金属制芯材和MC尼龙制轮齿部热接的树脂齿轮。与轴类产品牢固配合时可使用,
特点3: 在即便无润滑的前提下也可使用的高机能的树脂直齿轮。
■树脂热接直齿轮的特性
■热接强度及安全系数
①MC尼龙和芯材的热接强度因热接面积而异。
热接直径与径向强度(扭矩)及轴向强度的关系如图1、图2所示。

②针对①中求出的热接强度,安全系数请取4~5.
另外,环境温度上升时,请乘以图3的修正系数。

③由上述可知,容许强度
Tal=Tmax.×1/安全系数×T
Tal:热接容许强度
Tmax.:图1或图2的热接强度
图1 热接直径(E尺寸)与径向强度的关系图2 热接直径(E尺寸)与轴向强度的关系图3 环境温度修正系数T
MC尼龙各种材质特性表的详细归纳
尺寸图
■齿轮形状:B型
米思米MC树脂热接直齿轮尺寸图说明 MC SHEETS
轴孔规格为圆孔时不带螺纹孔和固定螺塞。
由于MC尼龙具有吸水性,因此尺寸可能会变化。
■轴孔规格
轴孔规格(可选择的齿轮形状)
圆孔(B形)圆孔+螺纹孔(B形)键槽孔+螺纹孔(B形)
米思米MC树脂热接直齿轮规格的详细说明 NITRILE RUBBER米思米MC树脂热接直齿轮规格的详细说明 NITRILE RUBBER米思米MC树脂热接直齿轮规格的详细说明 NITRILE RUBBER
键槽与齿的位置关系并非固定。
有关键槽的详细尺寸请点击齿轮传动概要

■螺纹孔尺寸图
轴孔直径
PH7
M
(粗牙螺纹)
附件
固定螺丝
8~12M4M4×3
13~17M5M5×4
18~30M6M6×5
精度 旧JIS B 1702 5级
(相当于新JIS B 1702-1 9级)
规格概述
Type 材质 附件
圆孔圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔齿部芯材
GEYHGEYTGEYKMC尼龙S25C固定螺丝
(SCM435・四氧化三铁保护膜)
材质特性请参考工程塑料的简介
使用案例
米思米无卡住现象的提升机构可防止导轨卡住,使负载平均化
机构名称:无卡住现象的提升机构
机构功能:
  防止导轨卡住,使负载平均化。
直齿轮作用:
  气缸两端升降机构的导轨使用经齿条加工的导杆,使其与小齿轮啮合,可通过连接导向轴使左右联动。
了解详细信息,请点击No.000157 无卡住现象的提升机构
注意事项
①树脂热接直齿轮芯材部分材质为S25C,无表面处理,极其容易生锈,请做好防锈保养处理。
②MC尼龙板是树脂材料的一种。树脂不同于金属,是易于因温度、湿度变化而变形,产生尺寸变化的材质。设计时请注意以下情况。
■形状变化
厚度薄且细长的形状容易引起变形,因此请避免制成这样的形状。
建议采用尺寸分割和螺栓固定的设计。
米思米关于树脂的形状、尺寸变化的详细说明
在发生翘曲的零件上面放上压重物放置1天左右,形状可恢复一些。
■尺寸变化
温度每变化1度,尺寸可能会有0.1mm左右的变化。
保管购入的零件时,请务必在常温(20度)下保管。
特别是,MC尼龙属于吸水性强,容易因潮湿、水分而产生尺寸变化的材质。
进行尺寸设计、保管时请特别注意。
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
米思米MC尼龙的特性  点击工程塑料的简介
相关产品
树脂轴环 标准型带聚氨酯止动螺栓 直杆型聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型
树脂轴环具体规格参数带聚氨酯止动螺栓 直杆型规格参数聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型具体规格参数
代表型号:CLJJ10-16-20.0代表型号:UST8-40代表型号:UMRHW40
优点:内外径,高度可选,价格更优优点:适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用优点:适用于传送重载工件适用于传送重载工件

尺寸图
■齿轮形状:B型
米思米MC树脂热接直齿轮尺寸图说明 MC SHEETS
轴孔规格为圆孔时不带螺纹孔和固定螺塞。
由于MC尼龙具有吸水性,因此尺寸可能会变化。
■轴孔规格
轴孔规格(可选择的齿轮形状)
圆孔(B形)圆孔+螺纹孔(B形)键槽孔+螺纹孔(B形)
米思米MC树脂热接直齿轮规格的详细说明 NITRILE RUBBER米思米MC树脂热接直齿轮规格的详细说明 NITRILE RUBBER米思米MC树脂热接直齿轮规格的详细说明 NITRILE RUBBER
键槽与齿的位置关系并非固定。
有关键槽的详细尺寸请点击齿轮传动概要

■螺纹孔尺寸图
轴孔直径
PH7
M
(粗牙螺纹)
附件
固定螺丝
8~12M4M4×3
13~17M5M5×4
18~30M6M6×5
精度 旧JIS B 1702 5级
(相当于新JIS B 1702-1 9级)
规格表
树脂热接直齿轮 压力角20° 规格表 型式
 Type 模数-齿数-B-齿轮形状-P
 GEYT 1.5-40-15-B-18
 GEYK 2.0-30-20-B-15N

■材质规格表
Type 材质 附件
圆孔圆孔+螺纹孔键槽孔+螺纹孔齿部芯材
GEYHGEYTGEYKMC尼龙S25C固定螺丝
(SCM435・四氧化三铁保护膜)

■尺寸规格表
型式齿数B齿轮
形状
轴孔直径PH7(指定单位1mm)d
基准圆
直径
D
齿顶圆
直径
G
齿根圆
直径
HEL*1容许传递力
(N・m)
弯曲强度
Type模数圆孔
圆孔+螺纹孔
键槽孔+螺纹孔
圆孔
GEYH

圆孔+螺纹孔
GEYT

键槽孔+螺纹孔
GEYK
1.03010
B
8~128N~10N303227.5182020101.03
32323429.51.11
34343631.51.20
35353732.51.25
36363833.51.30
388~168N~13N384035.523251.39
4010~1610N~13N404237.51.48
42424439.51.57
45454742.51.71
4810~1910N~17N485045.528301.86
50505247.51.96
52525449.52.05
5610~2610N~23N565853.538402.24
60606257.52.44
7010~2810N~24N707267.540452.88
75757772.53.11
1.5281510~1610N~13N424538.25232527123.18
30454841.253.46
3210~1910N~17N485144.2528303.76
34515447.254.06
3510~2310N~20N52.555.548.7533404.22
36545750.254.38
4010~2610N~23N606356.25385.00
4210~2810N~24N636659.2540455.31
4567.570.563.755.78
48727568.256.27
5012~2812N~24N757871.256.60
2.0202010~1510N~13N404435222534144.91
2210~16444839235.55
2410~1910N~17N48524328306.19
255054456.54
2810~2410N~21N56605135407.54
306064558.20
3212~2812N~24N64685940458.91
346872639.63
357074659.99
3672766710.38
键槽孔+螺纹孔时,轴孔直径9N的规格不能制作。
选购键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请将P尺寸指定为10K。详细请参考齿轮技术资料
*1表中的容许传递力是在任意条件下算出的参考值。详细请参考齿轮技术资料

型式齿数B齿轮
形状
轴孔直径PH7(指定单位1mm)d
基准圆
直径
D
齿顶圆
直径
G
齿根圆
直径
HEL*1容许传递力
(N・m)
弯曲强度
Type模数圆孔
圆孔+螺纹孔
键槽孔+螺纹孔

圆孔
GEYH

圆孔+螺纹孔
GEYT

键槽孔+螺纹孔
GEYK


2.51825B12~1712N~15N455038.75253040158.28
2012~1912N~17N505543.7528409.59
2212~2412N~21N556048.753510.84
24606553.754512.10
2562.567.556.2512.78
2612~2812N~24N657058.754013.47
28707563.7514.73
3.0163012~1612N~14N485440.52430471712.25
1812~2112N~18N546046.5304014.31
2012~2312N~20N606652.5334516.56
2212~2612N~23N667258.53818.72
2412~3012N~26N727864.54320.90
*1表中的容许传递力是在任意条件下算出的参考值。详细请参考齿轮技术资料
追加工
米思米树脂热接直齿轮 追加工规格的详细解说

Alterations止动螺丝孔追加加工轮毂切割
CodeKC90KC120BS
Spec.90°位置再追加加工1处止动螺丝孔。
圆孔型不适用

树脂热接直齿轮 压力角20° 追加工
120°位置再追加加工1处止动螺丝孔。
圆孔型不适用

树脂热接直齿轮 压力角20° 追加工
以0.5mm为单位切割轮毂长度。
圆孔型:0≤BS≤ℓ
圆孔+螺纹孔型:M+3≤BS≤ℓ
键槽孔+螺纹孔型:M+3≤BS≤ℓ
指定方法 BS6.5
树脂热接直齿轮 压力角20° 追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
MC尼龙板中使用环境温度是什么意思?
MC尼龙板中使用环境温度为推荐使用温度,指一定时间的长期使用后,质量不会产生急剧下降的温度。
各类MC尼龙板产品中,适合室外长期使用的材质产品是什么?
相较而言,MC尼龙耐候级:是一款耐候性、耐磨性优良,耐室外长期使用的材质,但是要注意避免用于油脂食品类。
什么是齿轮的压力角?
在两齿轮节圆相切点P处,两齿廓曲线的公法线(即齿廓的受力方向)与两节圆的公切线(即P点处的瞬时运动方向)所夹的锐角称为压力角,也称啮合角。对单个齿轮即为齿形角。
什么是模数?
模数是指相邻两轮齿同侧齿廓间的齿距p与圆周率π的比值(m=p/π),以毫米为单位。模数是模数制轮齿的一个最基本参数。
什么是背隙?没有背隙是否可以?
一对齿轮咬合时齿面间的距离。为了能使齿轮顺畅的转动,适当是背隙是必要的。如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 直齿轮/斜齿轮 > 树脂热接直齿轮 压力角20°
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页