组成部分 | ![]() |
①主体 | 聚氨酯 |
②芯线 | 钢线 |
种类 | 齿距 | H | h | L | 单位重量g/m (宽度: 10mm) |
T5 | 5 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 20 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 | 使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 | |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行 传动) | ![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
![]() | ②传送用(用于传送对象不旋转,定位 精度要求高的反复运动) | ![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 电子电器 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
实例 | 状态图片 |
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。 齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时 | ![]() |
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时 | ![]() |
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时 | ![]() |
④皮带侧面因磨损而损伤时 | ![]() |
⑤皮带产生缺齿等情况时 | ![]() |
⑥皮带背部的磨损严重时 | ![]() |
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高扭矩同步带轮 S3M型 | 平皮带 普通用 | 经济型 同步齿形带 T5 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
参考型号: HTPA30S3M060-B-P6 | 参考型号: HBLT350-4.23 | 参考型号: C-TTBN375T5-100 |
价格说明
![]() | |
①主体 | 聚氨酯 |
②芯线 | 钢线 |
型式 | 齿数 | 皮带周长 (mm) | ||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | ||
TTBU | 185T5 | 100 (10mm) 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) | 37 | 185 |
200T5 | 40 | 200 | ||
225T5 | 45 | 225 | ||
250T5 | 50 | 250 | ||
275T5 | 55 | 275 | ||
280T5 | 56 | 280 | ||
295T5 | 59 | 295 | ||
300T5 | 60 | 300 | ||
325T5 | 65 | 325 | ||
350T5 | 70 | 350 | ||
375T5 | 75 | 375 | ||
400T5 | 80 | 400 | ||
425T5 | 85 | 425 | ||
440T5 | 88 | 440 | ||
450T5 | 90 | 450 | ||
475T5 | 95 | 475 | ||
500T5 | 100 | 500 | ||
525T5 | 105 | 525 | ||
550T5 | 110 | 550 | ||
575T5 | 115 | 575 | ||
590T5 | 118 | 590 | ||
600T5 | 120 | 600 | ||
625T5 | 125 | 625 | ||
630T5 | 126 | 630 | ||
650T5 | 130 | 650 | ||
675T5 | 135 | 675 | ||
690T5 | 138 | 690 | ||
700T5 | 140 | 700 | ||
725T5 | 145 | 725 | ||
750T5 | 150 | 750 | ||
780T5 | 156 | 780 | ||
800T5 | 160 | 800 | ||
850T5 | 170 | 850 | ||
900T5 | 180 | 900 | ||
1000T5 | 200 | 1000 | ||
1075T5 | 215 | 1075 | ||
1090T5 | 218 | 1090 | ||
1100T5 | 220 | 1100 | ||
1115T5 | 223 | 1115 | ||
1215T5 | 243 | 1215 | ||
1380T5 | 276 | 1380 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|