Type | 材质 | |
PTBN | 主体 | 氯丁橡胶(齿面:尼龙齿布) |
芯线 | 玻璃纤维 |
种类 | 齿距 | ℓ | H | h | PLD | r | 单位重量 g/m (宽度:10mm) |
P2M | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.73 | 0.254 | 0.2 | 14 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | 平皮带 带防跑偏肋 普通用 | 高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | ||
代表型号: LTBJA-AT5150-800 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: GBN2002GT-60 | ||
推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 | 推荐理由: 带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由: 齿隙小、适用于高精度定位 |
型式 | 齿数 | 皮带周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 公称宽度 | ||
PTBN | 80 P2M | 60 (6mm) | 40 | 80 |
84 P2M | 42 | 84 | ||
88 P2M | 44 | 88 | ||
98 P2M | 49 | 98 | ||
100 P2M | 50 | 100 | ||
112 P2M | 56 | 112 | ||
116 P2M | 58 | 116 | ||
118 P2M | 59 | 118 | ||
124 P2M | 62 | 124 | ||
126 P2M | 63 | 126 | ||
132 P2M | 66 | 132 | ||
134 P2M | 67 | 134 | ||
136 P2M | 68 | 136 | ||
140 P2M | 70 | 140 | ||
142 P2M | 71 | 142 | ||
144 P2M | 72 | 144 | ||
146 P2M | 73 | 146 | ||
152 P2M | 76 | 152 | ||
154 P2M | 77 | 154 | ||
160 P2M | 80 | 160 | ||
162 P2M | 81 | 162 | ||
166 P2M | 83 | 166 | ||
170 P2M | 85 | 170 | ||
172 P2M | 86 | 172 | ||
176 P2M | 88 | 176 | ||
180 P2M | 90 | 180 | ||
186 P2M | 93 | 186 | ||
190 P2M | 95 | 190 | ||
196 P2M | 98 | 196 | ||
200 P2M | 100 | 200 | ||
204 P2M | 102 | 204 | ||
208 P2M | 104 | 208 | ||
212 P2M | 106 | 212 | ||
214 P2M | 107 | 214 | ||
216 P2M | 108 | 216 | ||
220 P2M | 110 | 220 | ||
224 P2M | 112 | 224 | ||
230 P2M | 115 | 230 | ||
PTBN | 234 P2M | 60 (6mm) | 117 | 234 |
236 P2M | 118 | 236 | ||
240 P2M | 120 | 240 | ||
244 P2M | 122 | 244 | ||
246 P2M | 123 | 246 | ||
250 P2M | 125 | 250 | ||
258 P2M | 129 | 258 | ||
262 P2M | 131 | 262 | ||
266 P2M | 133 | 266 | ||
270 P2M | 135 | 270 | ||
274 P2M | 137 | 274 | ||
280 P2M | 140 | 280 | ||
284 P2M | 142 | 284 | ||
290 P2M | 145 | 290 | ||
300 P2M | 150 | 300 | ||
302 P2M | 151 | 302 | ||
310 P2M | 155 | 310 | ||
318 P2M | 159 | 318 | ||
320 P2M | 160 | 320 | ||
324 P2M | 162 | 324 | ||
328 P2M | 164 | 328 | ||
330 P2M | 165 | 330 | ||
334 P2M | 167 | 334 | ||
340 P2M | 170 | 340 | ||
348 P2M | 174 | 348 | ||
354 P2M | 177 | 354 | ||
360 P2M | 180 | 360 | ||
370 P2M | 185 | 370 | ||
378 P2M | 189 | 378 | ||
380 P2M | 190 | 380 | ||
390 P2M | 195 | 390 | ||
400 P2M | 200 | 400 | ||
408 P2M | 204 | 408 | ||
416 P2M | 208 | 416 | ||
420 P2M | 210 | 420 | ||
424 P2M | 212 | 424 | ||
426 P2M | 213 | 426 | ||
434 P2M | 217 | 434 | ||
PTBN | 440 P2M | 60 (6mm) | 220 | 440 |
448 P2M | 224 | 448 | ||
464 P2M | 232 | 464 | ||
488 P2M | 244 | 488 | ||
490 P2M | 245 | 490 | ||
500 P2M | 250 | 500 | ||
516 P2M | 258 | 516 | ||
520 P2M | 260 | 520 | ||
530 P2M | 265 | 530 | ||
560 P2M | 280 | 560 | ||
576 P2M | 288 | 576 | ||
590 P2M | 295 | 590 | ||
600 P2M | 300 | 600 | ||
630 P2M | 315 | 630 | ||
638 P2M | 319 | 638 | ||
656 P2M | 328 | 656 | ||
676 P2M | 338 | 676 | ||
680 P2M | 340 | 680 | ||
704 P2M | 352 | 704 | ||
710 P2M | 355 | 710 | ||
754 P2M | 377 | 754 | ||
764 P2M | 382 | 764 | ||
774 P2M | 387 | 774 | ||
788 P2M | 394 | 788 | ||
800 P2M | 400 | 800 | ||
808 P2M | 404 | 808 | ||
824 P2M | 412 | 824 | ||
846 P2M | 423 | 846 | ||
866 P2M | 433 | 866 | ||
898 P2M | 449 | 898 | ||
900 P2M | 450 | 900 | ||
940 P2M | 470 | 940 | ||
956 P2M | 478 | 956 | ||
992 P2M | 496 | 992 | ||
1040 P2M | 520 | 1040 | ||
1242 P2M | 641 | 1242 |
Type | 材质 | |
PTBN | 主体 | 氯丁橡胶(齿面:尼龙齿布) |
芯线 | 玻璃纤维 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|