型式 | ![]() | ![]() | ![]() 固定螺丝 | |||||
AT5型 | AT10型 | 带轮 | 法兰 | |||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | ||||
A:11.6 W:16.5 L:25(27・29)![]() | A:16.6 W:21.5 L:30(32・34)![]() | A:16.5W:22.5L:38(40)![]() | A:21.5W:27.5L:43(45)![]() | A:26.5W:32.5L:48(50)![]() | ||||
TTPA□□-AT5100 | TTPA□□-AT5150 | TTPA□□-AT10150 | TTPA□□-AT10200 | TTPA□□-AT10250 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 相当于SUS304 |
TTPB□□-AT5100 | TTPB□□-AT5150 | TTPB□□-AT10150 | TTPB□□-AT10200 | TTPB□□-AT10250 | 黑色阳极氧化处理 | |||
TTPK□□-AT5100 | TTPK□□-AT5150 | TTPK□□-AT10150 | TTPK□□-AT10200 | TTPK□□-AT10250 | 硬质阳极氧化处理* | |||
TTPN□□-AT5100 | TTPN□□-AT5150 | TTPN□□-AT10150 | TTPN□□-AT10200 | TTPN□□-AT10250 | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | ℓ | |||||||||||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y两端台阶孔・ WB双台阶孔 | ||||||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | |||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | |||||||||||
(铝合金2024) TTPA TTPB TTPK TTPN | 15 | AT5100 *A :11.6 *W :16.5 *L :25 (齿数18~28 L:27) (齿数30~60 L:29) AT5150 *A :16.6 *W :21.5 *L :30 (齿数18~28 L:32) (齿数30~60 L:34) | A B | H P N C V F Y | 5~14 | 5~10 | 5~10 | 5~8 | 8・10・NK10 | - | 5~12 | 5~7 | 7~14 | 7~9 | (A形时) 2.0≤J≤W-2.0 (B形时) 2.0≤J≤L-2.0 | 5~12 | 7~14 | 3~14 S+T≤W-3 | 23.87 | 22.65 | 13 | 28 | 18 | 4 |
16 | 6~16 | 6~12 | 6~12 | 6~10 | 8~12 | 8 | 6~14 | 6~10 | 8~16 | 8~12 | 6~14 | 8~16 | 25.46 | 24.20 | 16 | 32 | 20 | |||||||
18 | 6~18 | 6~12 | 6~12 | 6~11 | 8~12 | 8・10 | 6~16 | 6~10 | 8~18 | 8~12 | 6~16 | 8~18 | 28.65 | 27.40 | 33 | 22 | 5 | |||||||
20 | 6~20 | 6~16 | 6~16 | 6~12 | 8~16 | 8・10 | 6~18 | 6~14 | 8~20 | 8~16 | 6~18 | 8~20 | 31.83 | 30.60 | 20 | 36 | 24 | |||||||
22 | 7~23 | 7~16 | 7~18 | 7~15 | 8~18 | 8~12 | 7~21 | 7~14 | 9~23 | 9~16 | 7~21 | 9~23 | 35.01 | 33.85 | 40 | 27 | ||||||||
24 | 7~26 | 7~22 | 7~20 | 7~17 | 8~20 | 8~13 | 7~24 | 7~19 | 9~26 | 9~21 | 7~24 | 9~26 | 38.20 | 37.00 | 25 | 45 | 30 | |||||||
25 | 7~26 | 7~22 | 7~20 | 7~18 | 8~20 | 8~15 | 7~24 | 7~19 | 9~26 | 9~21 | 7~24 | 9~26 | 39.79 | 38.60 | ||||||||||
26 | 8~31 | 8~27 | 8~22 | 8~21 | 8~22 | 8~17 | 8~29 | 8~25 | 10~31 | 10~27 | 8~29 | 10~31 | 41.38 | 40.20 | 30 | 48 | 35 | |||||||
28 | 8~31 | 8~27 | 8~24 | 8~22 | 8~24 | 8~18 | 8~29 | 8~25 | 10~31 | 10~27 | 8~29 | 10~31 | 44.56 | 43.35 | ||||||||||
30 | 10~33 | 10~31 | 10~26 | 10~23 | 10~26 | 10~18 | 10~31 | 10~26 | 12~33 | 10~28 | 10~31 | 12~33 | 47.75 | 46.55 | 35 | 55 | 40 | 6 | ||||||
32 | 10~36 | 10~31 | 10~28 | 10~27 | 10~28 | 10~22 | 10~34 | 10~30 | 12~36 | 12~32 | 10~34 | 12~36 | 50.93 | 49.70 | ||||||||||
36 | 10~41 | 10~36 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~25 | 10~39 | 10~34 | 12~41 | 12~36 | 10~39 | 12~41 | 57.30 | 56.05 | 40 | 61 | 45 | |||||||
40 | 10~46 | 10~40 | 10~38 | 10~35 | 10~38 | 10~29 | 10~44 | 10~38 | 12~46 | 12~40 | 10~44 | 12~46 | 63.66 | 62.45 | 45 | 67 | 50 | |||||||
44 | 12~54 | 12~40 | 12~42 | 12~35 | 12~40 | 12~30 | 12~52 | 12~38 | 14~54 | 14~40 | 12~52 | 14~54 | 70.03 | 68.80 | 74 | 58 | ||||||||
48 | 12~59 | 12~40 | 12~45 | 12~35 | 12~40 | 12~30 | 12~57 | 12~38 | 14~59 | 14~40 | 12~57 | 14~59 | 76.39 | 75.15 | 83 | 63 | ||||||||
50 | 12~63 | 12~40 | 12~47 | 12~35 | 12~45 | 12~30 | 12~61 | 12~38 | 14~63 | 14~40 | 12~61 | 14~63 | 79.58 | 78.35 | 87 | 67 | ||||||||
60 | 12~77 | 12~40 | 12~50 | 12~35 | 12~50 | 12~30 | 12~75 | 12~38 | 14~77 | 14~40 | 12~75 | 14~77 | 95.49 | 94.25 | 99 | 80 |
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | ℓ | |||||||||||||||
H | P | N・C | V・F | Y | ||||||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T | |||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | |||||||||||
(铝合金2024) TTPA TTPB TTPK TTPN | 14 | AT10150 *A :16.5 *W :22.5 *L :38 (齿数30~ L:40) AT10200 *A :21.5 *W :27.5 *L :43 (齿数30~ L:45) AT10250 *A :26.5 *W :32.5 *L :48 (齿数30~ L:50) | A B | H P N C V F Y | 10~32 | 10~30 | 10~26 | 10~24 | 10~26 | 10~18 | 10~30 | 10~28 | 12~32 | 12~30 | (A形时) 3.0≤J≤W-3.0 (B形时) 3.0≤J≤L-3.0 | 10~30 | 12~32 | 3~17 S+T≤W-3 | 44.56 | 42.70 | 34 | 52 | 36 | 8 |
15 | 10~33 | 10~31 | 10~26 | 10~25 | 10~26 | 10~20 | 10~31 | 10~29 | 12~33 | 12~31 | 10~31 | 12~33 | 47.75 | 45.90 | 35 | 58 | 40 | |||||||
16 | 12~36 | 12~31 | 12~30 | 12~25 | 12~30 | 12~20 | 12~34 | 12~29 | 14~36 | 14~31 | 12~34 | 14~36 | 50.93 | 49.05 | ||||||||||
18 | 12~41 | 12~31 | 12~30 | 12~25 | 12~30 | 12~20 | 12~39 | 12~29 | 14~41 | 14~31 | 12~39 | 14~41 | 57.30 | 55.45 | 61 | 45 | ||||||||
20 | 12~46 | 12~36 | 12~40 | 12~30 | 12~40 | 12~25 | 12~44 | 12~34 | 14~46 | 14~36 | 12~44 | 14~46 | 63.66 | 61.80 | 40 | 67 | 50 | |||||||
22 | 12~56 | 12~36 | 12~48 | 12~30 | 12~48 | 12~25 | 12~54 | 12~34 | 14~56 | 14~36 | 12~54 | 14~56 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | ||||||||
24 | 12~63 | 12~46 | 12~50 | 12~38 | 12~50 | 12~32 | 12~61 | 12~44 | 14~63 | 14~46 | 12~61 | 14~63 | 76.39 | 74.55 | 50 | 87 | 67 | |||||||
25 | 12~63 | 12~46 | 12~50 | 12~38 | 12~50 | 12~32 | 12~61 | 12~44 | 14~63 | 14~46 | 12~61 | 14~63 | 79.58 | 77.70 | ||||||||||
26 | 12~63 | 12~46 | 12~50 | 12~38 | 12~50 | 12~32 | 12~61 | 12~44 | 14~63 | 14~46 | 12~61 | 14~63 | 82.76 | 80.90 | ||||||||||
28 | 12~68 | 12~55 | 12~57 | 12~45 | 12~55 | 12~40 | 12~66 | 12~53 | 14~68 | 14~55 | 12~66 | 14~68 | 89.13 | 87.25 | 60 | 95 | 75 | |||||||
30 | 12~76 | 12~55 | 12~65 | 12~45 | 12~55 | 12~40 | 12~74 | 12~53 | 14~76 | 14~55 | 12~74 | 14~76 | 95.49 | 93.65 | 60 | 104 | 84 | |||||||
32 | 20~80 | 20~55 | 20~70 | 20~45 | 20~55 | 20~40 | 20~80 | 20~53 | 22~82 | 20~55 | 20~80 | 22~82 | 101.86 | 100.00 | 111 | 90 | ||||||||
36 | 20~85 | 20~55 | 20~70 | 20~45 | 20~55 | 20~40 | 20~85 | 20~53 | 22~94 | 20~55 | 20~85 | 22~94 | 114.59 | 112.75 | 123 | 102 | ||||||||
40 | 20~85 | 20~55 | 20~70 | 20~45 | 20~55 | 20~40 | 20~85 | 20~53 | 22~95 | 20~55 | 20~85 | 22~95 | 127.32 | 125.45 | 135 | 115 | ||||||||
44 | 20~85 | 20~55 | 20~70 | 20~45 | 20~55 | 20~40 | 20~85 | 20~53 | 22~95 | 20~55 | 20~85 | 22~95 | 140.06 | 138.20 | 152 | 130 | ||||||||
48 | 20~85 | 20~55 | 20~70 | 20~45 | 20~55 | 20~40 | 20~85 | 20~53 | 22~95 | 20~55 | 20~85 | 22~95 | 152.79 | 150.95 | 160 | 140 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() 固定螺丝 | |||||
AT5型 | AT10型 | 带轮 | 法兰 | |||||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度20mm | 皮带宽度25mm | ||||
A:11.6 W:16.5 L:25(27・29)![]() | A:16.6 W:21.5 L:30(32・34)![]() | A:16.5W:22.5L:38(40)![]() | A:21.5W:27.5L:43(45)![]() | A:26.5W:32.5L:48(50)![]() | ||||
TTPA□□-AT5100 | TTPA□□-AT5150 | TTPA□□-AT10150 | TTPA□□-AT10200 | TTPA□□-AT10250 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 相当于SUS304 |
TTPB□□-AT5100 | TTPB□□-AT5150 | TTPB□□-AT10150 | TTPB□□-AT10200 | TTPB□□-AT10250 | 黑色阳极氧化处理 | |||
TTPK□□-AT5100 | TTPK□□-AT5150 | TTPK□□-AT10150 | TTPK□□-AT10200 | TTPK□□-AT10250 | 硬质阳极氧化处理* | |||
TTPN□□-AT5100 | TTPN□□-AT5150 | TTPN□□-AT10150 | TTPN□□-AT10200 | TTPN□□-AT10250 | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止动螺丝角度 | 侧面螺纹孔 | 侧面通孔 |
Code | KC120 | QSC·QFC·QTC | KSC·KFC·KTC |
Spec. | 将止动螺丝角度变更为120°。![]() ![]() | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(QSC、QFC、QTC:指定单位1mm) | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(KSC、KFC、KTC:指定单位1mm) |
Alterations | 轮毂切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 | 法兰切割 | 变更螺纹孔尺寸 | 固定螺丝长度变更 | ||||||||||||||||||||||
Code | BC | NFC | RFC·LFC | FC | TPC | SLH | ||||||||||||||||||||||
Spec. | 以0.5mm为单位切割轮毂长度。![]() ![]() | 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) ![]() | 发货时仅铆接毂侧(RFC)或 轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰) ![]() RFC LFC ![]() | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() | 变更螺纹孔尺寸。![]()
指定方法 TPC5 | 变更附带固定螺丝的长度。![]()
指定方法 SLH10 |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||
内容 | 限制·注意事项 | ||||
扣环槽加工 | ![]() | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸 ![]() SRG指定 2.5~24mm 单位0.5mm 适用条件 ![]() ![]() ![]() 指定方法 SRG7 | ||
侧面沉孔 | ![]() | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。![]() A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C:按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 指定方法 ZTC28-ZM4 | ||
![]() | ZFC | ||||
![]() | ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|