同步带轮 高扭矩/8YU型
商品
评价
详情
  • 同步带轮 高扭矩/8YU型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

同步带轮 高扭矩/8YU型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1: 3GT规格同步带轮,适用于一般扭矩传动设计和较高转速的传送输送设计。
特点2: 3GT规格同步带轮传动精度,传动效率高,可用于高精度传动和输送设计。
特点3: 3GT规格同步带轮拥有较大范围的负载和速度比,可以适用大部分机构设备。
特点4: 米思米同步带轮符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
特点5: 米思米同步带轮有各种材质可以选择,适应各种设计环境。
特点6: 米思米同步带轮对于细节的把握,让客户选购更放心。
特点7: 因为是圆弧齿形所以背隙很小,适合用在定位的场合。和盖茨公司的同步带配套使用。
米思米XL型同步带特点 timing pulley
①齿筋加工优良→加工精度高
②螺纹孔毛刺去除→增加同步带使用寿命
③挡圈压合均匀→挡圈牢固不易掉落
④齿形状美观→皮带精确咬合,同心度高
尺寸图
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图
注意事项
①轴孔规格P(圆孔+螺纹孔),N或C(圆孔+键槽孔)时,附属品固定螺丝同包装出货(可能掉落在包装袋中)。
②轴孔规格H(圆孔),V或F(台阶孔),Y(两端台阶孔),WB(双台阶孔)时,无螺纹孔。
③轴孔内有时可能不进行表面处理。
④关于键槽尺寸,请参考键槽的详细尺寸表
N键槽孔时,键槽与齿的关系并非固定。
规格概述
型式 材质 表面处理 附件
固定螺丝
皮带宽度15mm皮带宽度20mm皮带宽度25mm带轮法兰
A:16.7 W:23.0 L:43.0A:21.7 W:28.0 L:48.0A:26.7 W:33.0 L:53.0
GPA□□YU8150GPA□□YU8200GPA□□YU8250铝合金铝合金本色阳极氧化处理SUS304
GPT□□YU8150GPT□□YU8200GPT□□YU8250S45CSPCC-铬钼钢
(四氧化三铁保护膜)
GPM□□YU8150GPM□□YU8200GPM□□YU8250四氧化三铁保护膜
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
法兰已铆接,轴孔规格P·N·C附带固定螺丝
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
详情请查看:金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
使用方法
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米同步带驱动用案例 timing pulley①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
米思米同步带轮直线驱动用案例 timing pulley②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米同步带轮输送用案例 timing pulley③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
米思米同步带轮牵引传送用案例 timing pulley④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
S型同步带轮、适用于米思米的标准型经济型S型规格皮带。
使用案例
用米思米同步带轮进行设计的滚珠花键升降旋转机构案例图 timing pulley
设备名称:
      滚珠花键升降旋转机构
目的:
      将从上一道工序接收的工作旋转90度并使其降低,转移到下一道工序。
同步带轮用途:
      通过同步带轮的传动,改变夹头的方向。(适用于MXL,XL,L,H规格同步带轮)

了解详细信息,请点击滚珠花键升降旋转机构
应用行业
半导体 汽车 智能手机
米思米XL型同步带轮适用于半导体行业 timing pulley 米思米XL型同步带轮适用于汽车行业 timing pulley 米思米XL型同步带轮适用于智能手机行业 timing pulley
医疗 电子电器 机器人
米思米XL型同步带轮适用于医疗行业 timing pulley 米思米XL型同步带轮适用于电子电器行业 timing pulley 米思米XL型同步带轮适用于机器人行业 timing pulley
相关文件
相关产品
惰轮 同步齿形带 XL型 经济型 同步齿形带
高扭矩同步带S2M、S3M、S5M、S8M图 加长同步齿形带 聚氨酯齿数指定接头加工产品图 自由端同步齿形带图
代表型号:AATF28XL031 代表型号:TBN128XL031 代表型号:C-TBN178XL031
优点:短交期,高品质 优点:大量库存,1天出货 优点:低价格
尺寸图
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图
规格表
型式带轮
形状
轴孔
规格
轴孔规格(指定单位1mm)P.D.O.D.DFE
H
圆孔
P
圆孔+螺纹孔
N
键槽孔+螺纹孔
V・F
台阶孔
Y两端台阶孔・
WB双台阶孔
Type齿数种类
公称宽度
dH7dH7ZH7J(单位0.1mm)dQH7・RH7S・T
(单位0.1mm)
ABABABABABA形・BAAA
(铝合金)
GPA

(S45C)
GPT

(S45C+
四氧化三铁
保护膜)
GPM
20YU8150
*A :16.7
*W :23.0
*L :43.0

YU8200
*A :21.7
*W :28.0
*L :48.0

YU8250
*A :26.7
*W :33.0
*L :53.0
A

B
H

P

N

V

F

Y
16~3216~3216~2816~2016~2116~1816~3016~3018~3218~32(A形时)
3.0≤J≤W-3.0

(B形时)
3.0≤J≤L-3.0
16~3018~323~23
S+T≤W-3
50.9349.56366240
2216~3716~3716~2916~2416~2616~2216~3516~3218~3718~3416~3518~3756.0254.65406445
2416~4216~4016~3416~2816~3016~2416~4016~3818~4218~4016~4018~4261.1259.74447050
2516~4816~4216~3616~3016~3016~2616~4616~4018~4818~4216~4618~4863.6662.29467252
2616~5016~4216~3816~3216~3016~2816~4816~4318~5018~4516~4818~5066.2164.84487554
2816~5216~4716~4216~3516~3016~3016~5016~4418~5218~4616~5018~5271.3069.93528059
3016~5916~5016~4516~3916~3016~3016~5716~4818~5918~5016~5718~5976.3975.02568564
3220~5920~5520~4820~4220~3020~3020~5720~4822~5922~5020~5722~5981.4980.12609069
3420~6720~5820~5220~4520~3020~3020~6520~5422~6722~5620~6522~6786.5885.21649574
3620~7220~6420~5820~4820~3020~3020~7020~6022~7222~6220~7022~7291.6790.306810079
3820~7620~6820~6220~5220~3020~3020~7420~6222~7622~6420~7422~7696.7795.397210584
4025~8025~7025~6525~5425~3025~3025~8025~6427~8227~6625~7527~82101.86100.497411089
4425~8025~7225~6525~5625~3025~3025~8025~6627~9227~6825~7527~92112.05110.677812199
4825~8025~7425~6525~5825~3025~3025~8025~6827~9527~7025~7527~95122.23120.8680131109
5025~8025~7625~6525~6025~3025~3025~8025~7027~9527~7225~7527~95127.32125.9582136114
6030~8030~8030~6530~6530~3030~3030~8030~7232~9532~7430~7532~95152.79151.4288161140
轴孔规格V・F时,Z-d≥2轴孔规格Y时、Q(R)-d≥2 铝合金仅限轴孔规格H・P・N。
材质规格
型式 材质 表面处理 附件
固定螺丝
皮带宽度15mm皮带宽度20mm皮带宽度25mm带轮法兰
A:16.7 W:23.0 L:43.0A:21.7 W:28.0 L:48.0A:26.7 W:33.0 L:53.0
GPA□□YU8150GPA□□YU8200GPA□□YU8250铝合金铝合金本色阳极氧化处理SUS304
GPT□□YU8150GPT□□YU8200GPT□□YU8250S45CSPCC-铬钼钢
(四氧化三铁保护膜)
GPM□□YU8150GPM□□YU8200GPM□□YU8250四氧化三铁保护膜
追加工
Alterations变更止动螺丝角度侧面螺纹孔侧面通孔
CodeKC90QSC·QFC·QTCKSC·KFC·KTC
Spec.将止动螺丝角度变更为90°。
A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图
轮毂侧面追加螺纹孔加工。(QSC、QFC、QTC:指定单位1mm)
壁厚条件 最低2mm
A形:d+M+4≤QSC(QFC·QTC)≤E-(M+4)
B形:d+M+4≤QSC(QFC·QTC)≤D-(M+4)
*轴孔规格V时,请根据Z计算d。
轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面螺纹孔位置不固定。
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图
轴孔规格为P·N且指定QFC时,请同时指定KC90。
轴孔规格为P·N且指定QTC时,KC90不适用
螺纹底孔可能会贯通。
轴孔规格F·Y时不适用
轴孔规格P·N时QSC不适用
M选择 M3,M4,M5,M6,M8
指定方法 QFC28-M4
侧面追加加工通孔。(KSC、KFC、KTC:指定单位1mm)
壁厚条件 最低2mm
A形:d+K+4≤KSC(KFC·KTC)≤E-(K+4)
B形:d+K+4≤KSC(KFC·KTC)≤D-(K+4)
*轴孔规格V时,请根据Z计算d。
轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面通孔位置不固定。
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图
轴孔规格为P·N且指定KFC时,请同时指定KC90。
轴孔规格为P·N且指定KTC时,KC90不适用
轴孔规格F·Y时不适用
轴孔规格为P·N时KSC不适用
K(通孔直径)选择
K4.0~K13.0
(指定单位0.5mm)
指定方法
KSC20-K5
 
Alterations轮毂切割不铆接法兰仅铆接单侧法兰法兰切割
CodeBCNFCRFC·LFCFC
Spec.以0.5mm为单位切割轮毂长度。
轴孔规格H·V·F:3≤BC≤L-W
轴孔规格P·N:M+3≤BC≤L-W
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图指定方法 BC6.5
本色阳极氧化处理品有时也可能不对轮毂加工面进行表面处理。
A形不适用
发货时不铆接法兰。
(附带法兰)
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图
发货时仅铆接毂侧(RFC)或轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。
(附带1个法兰)
A形也相同
    RFC       LFC
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图
切割法兰,降低高度。
FC:指定单位0.5mm
法兰外周未进行表面处理。
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图FC≥(O.D.)+1
FC≤F-2
指定方法 FC55
 
AlterationsCodeSpec.指定方法
内容限制·注意事项
扣环槽加工 米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图SRG加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。
扣环槽尺寸P.844
SRG指定   2.5~80mm   单位0.5mm
适用条件
仅轴孔规格V·F适用
适用于Z尺寸的扣环槽规格
n≤J-SRG-m
指定方法 SRG7
侧面沉孔米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图ZSC联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。
壁厚条件 最低2mm
A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4)
B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4)
轴孔规格V时
Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4)

Z□C:按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.)
ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择
D形状·K形状不适用
轴孔规格为P、N、C且指定ZFC时,请同时指定KC90。
轴孔规格为P、N、C且指定ZTC时,KC90不适用。
轴孔规格为F、Y、WB时不适用
轴孔规格为P、N、C时,ZSC不适用
指定方法 ZTC28-ZM4
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图
螺栓公称直径34568
d13.54.55.56.59
d26.589.51114
h3.54.55.56.59
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图ZFC
米思米高扭矩同步带轮8YU型尺寸图ZTC

轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面螺纹孔位置不固定。
轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面通孔位置不固定。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带轮在使用的过程中,为什么会出现法兰掉落现象?
法兰的作用是为了防止因同步带跑偏掉落而产生的生产事故。所以,法兰掉落的最主要原因就是同步带长时间跑偏,把法兰挤掉落。建议客户定期点检设备同步带状况,避免同步带跑偏。
同步带轮产品怎么无螺纹孔和固定螺丝?
若客户对固定螺丝有要求,建议客户选择轴孔规格P(圆孔+螺纹孔),N·C(键槽孔+螺纹孔)的同步带轮。
同步带使用过程中出现抖动怎么办?
请重新调节同步带轮张紧。一般情况是轴间距过长且张紧力不够,导致皮带运行不稳。
同步带轮产品是否可以不铆接法兰?
可以!一般同步带轮产品是铆接法兰出货!若客户选择米思米追加工规格NFC(不铆接法兰)、RFC·LFC(仅铆接单侧法兰),都可以实现不铆接法兰。
米思米的同步带轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的颜色为什么差不多?
由于米思米的同步带轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的镀层比较薄(2微米左右),所以颜色比较难以分辨。
米思米铝合金材质同步带轮的螺纹孔为什么会锁不紧?
由于铝合金材质相对来说比较软,所以在锁紧过程中若紧固力过大,可能出现滑牙现象。建议客户在拧紧过程中,一旦出现有阻碍感觉,即可停止拧紧动作。
同步带轮轴孔规格H(圆孔)时,同步带轮是怎样进行固定?
一般H(圆孔)是需要进行追加工后才能使用,若客户希望产品直接可以进行固定和使用,请选用米思米P(圆孔+螺纹孔),N·C(键槽孔+螺纹孔)规格的产品。
同步带轮S2M、S3M、P2M、P3M、T5、T10、2GT、3GT等中的数字是代表什么意思?
主要代表皮带的齿距,即相邻两个齿的间距。这也是同步带行业的齿形型号。
选定同步带轮以后怎么选同步带?
首先系列要匹配,比如S2M,S3M,S5M的同步带只能配S2M,S3M,S5M的同步带轮,然后根据同步带轮规格里标明的适用皮带宽度选择相应宽度的同步带,最后根据自己需要的周长选定即可。