型式 | 材质 | 表面处理 | 附件 固定螺丝 | |||
皮带宽度9mm | 皮带宽度12mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | ||
A:10.3 W:14.0 L:22.0 | A:13.3 W:17.0 L:25.0 | A:16.3 W:20.0 L:28.0 | ||||
GPA□□GT5090 | GPA□□GT5120 | GPA□□GT5150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | SUS304 |
GPT□□GT5090 | GPT□□GT5120 | GPT□□GT5150 | S45C | SPCC | - | 铬钼钢 (四氧化三铁保护膜) |
GPM□□GT5090 | GPM□□GT5120 | GPM□□GT5150 | 四氧化三铁保护膜 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
H圆孔 | P圆孔+螺纹孔 | N键槽孔+螺纹孔 | V・F台阶孔 | Y两端台阶孔・WB双台阶孔 | |||||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | ||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(A2017) GPA (S45C) GPT (S45C+ 四氧化三铁 保护膜) GPM | 14 | GT5090 *A :10.3 *W:14.0 *L :22.0 GT5120 *A :13.3 *W:17.0 *L :25.0 GT5150 *A:16.3 *W:20.0 *L:28.0 | A B | H P N V F Y | 6~12 | 6~8 | 6~8 | - | - | - | 6~10 | 6 | 8~12 | 8 | (A形时) 2~18 2.0≤J≤W-2.0 (B形时) 2~26 2.0≤J≤L-2.0 | 6~10 | 8~12 | 3~14 S+T≤W-3 | 22.28 | 21.14 | 12 | 26 | 16 |
15 | 6~13 | 6~10 | 6~8 | 6~11 | 6~7 | 8~13 | 8·9 | 6~11 | 8~13 | 23.87 | 22.73 | 13 | 27 | 17 | |||||||||
16 | 6~15 | 6~12 | 6~10 | 6 | 8 | 6~13 | 6~9 | 8~15 | 8~11 | 6~13 | 8~15 | 25.46 | 24.32 | 15 | 29 | 19 | |||||||
18 | 6~18 | 6~14 | 6~13 | 6~9 | 8・10 | 6~16 | 6~12 | 8~18 | 8~14 | 6~16 | 8~18 | 28.65 | 27.50 | 18 | 32 | 22 | |||||||
20 | 8~20 | 8~16 | 8~14 | 8~10 | 8~12 | 8 | 8~18 | 8~14 | 10~20 | 10~16 | 8~18 | 10~20 | 31.83 | 30.69 | 20 | 35 | 24 | ||||||
22 | 8~23 | 8~19 | 8~17 | 8~12 | 8~12 | 8 | 8~21 | 8~16 | 10~23 | 10~18 | 8~21 | 10~23 | 35.01 | 33.87 | 22 | 39 | 27 | ||||||
24 | 8~26 | 8~22 | 8~18 | 8~16 | 8~14 | 8~10 | 8~24 | 8~20 | 10~26 | 10~22 | 8~24 | 10~26 | 38.20 | 37.05 | 26 | 42 | 30 | ||||||
25 | 8~28 | 8~24 | 8~20 | 8~16 | 8~16 | 8~12 | 8~26 | 8~22 | 10~28 | 10~24 | 8~26 | 10~28 | 39.79 | 38.65 | 28 | 43 | 32 | ||||||
26 | 10~29 | 10~24 | 10~21 | 10~16 | 10~17 | 10~13 | 10~27 | 10~22 | 12~29 | 12~24 | 10~27 | 12~29 | 41.38 | 40.24 | 28 | 45 | 33 | ||||||
28 | 10~32 | 10~27 | 10~24 | 10~20 | 10~19 | 10~15 | 10~30 | 10~25 | 12~32 | 12~27 | 10~30 | 12~32 | 44.56 | 43.42 | 30 | 48 | 36 | ||||||
30 | 10~35 | 10~28 | 10~26 | 10~22 | 10~20 | 10~16 | 10~33 | 10~26 | 12~35 | 12~28 | 10~33 | 12~35 | 47.75 | 46.60 | 32 | 51 | 39 | ||||||
32 | 10~38 | 10~30 | 10~30 | 10~22 | 10~23 | 10~17 | 10~36 | 10~28 | 12~38 | 12~30 | 10~36 | 12~38 | 50.93 | 49.79 | 34 | 55 | 42 | ||||||
34 | 12~42 | 12~32 | 12~32 | 12~24 | 12~26 | 12~18 | 12~40 | 12~30 | 14~42 | 14~32 | 12~40 | 14~42 | 54.11 | 52.97 | 36 | 58 | 46 | ||||||
36 | 12~45 | 12~34 | 12~34 | 12~26 | 12~30 | 12~20 | 12~43 | 12~32 | 14~45 | 14~34 | 12~43 | 14~45 | 57.30 | 56.15 | 38 | 61 | 49 | ||||||
40 | 12~51 | 12~36 | 12~36 | 12~26 | 12~30 | 12~22 | 12~49 | 12~34 | 14~51 | 14~36 | 12~49 | 14~51 | 63.66 | 62.52 | 40 | 67 | 55 | ||||||
44 | 12~58 | 12~38 | 12~42 | 12~26 | 12~30 | 12~23 | 12~56 | 12~36 | 14~58 | 14~38 | 12~56 | 14~58 | 70.03 | 68.89 | 42 | 74 | 62 | ||||||
48 | 12~64 | 12~42 | 12~45 | 12~30 | 12~30 | 12~26 | 12~62 | 12~40 | 14~64 | 14~42 | 12~62 | 14~64 | 76.39 | 75.25 | 46 | 80 | 68 | ||||||
50 | 12~67 | 12~42 | 12~45 | 12~30 | 12~30 | 12~27 | 12~65 | 12~40 | 14~67 | 14~42 | 12~65 | 14~67 | 79.58 | 78.43 | 46 | 83 | 71 | ||||||
60 | 12~83 | 12~48 | 12~45 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 12~81 | 12~46 | 14~83 | 14~48 | 12~81 | 14~83 | 95.49 | 94.35 | 52 | 99 | 87 | ||||||
轴孔规格V・F时,Z-d≥2轴孔规格N时、轴孔径9不能制作。 | |||||||||||||||||||||||
轴孔规格Y时、Q(R)-d≥2 轴孔规格H・P・V・F时,如在选择范围内,轴孔径可选择4.5、6.35。 | |||||||||||||||||||||||
选购新JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请指定NK10。>>键槽详细尺寸图 轴孔规格N时,如在选择范围内,也可选择NK10。 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 附件 固定螺丝 | |||
皮带宽度9mm | 皮带宽度12mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | ||
A:10.3 W:14.0 L:22.0 | A:13.3 W:17.0 L:25.0 | A:16.3 W:20.0 L:28.0 | ||||
GPA□□GT5090 | GPA□□GT5120 | GPA□□GT5150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | SUS304 |
GPT□□GT5090 | GPT□□GT5120 | GPT□□GT5150 | S45C | SPCC | - | 铬钼钢 (四氧化三铁保护膜) |
GPM□□GT5090 | GPM□□GT5120 | GPM□□GT5150 | 四氧化三铁保护膜 |
Alterations | 变更止动螺丝角度 | 侧面螺纹孔 | 侧面通孔 |
Code | KC90 | QSC·QFC·QTC | KSC·KFC·KTC |
Spec. | 将止动螺丝角度变更为90°。 A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(QSC、QFC、QTC:指定单位1mm) | 侧面追加加工通孔。(KSC、KFC、KTC:指定单位1mm) |
Alterations | 轮毂切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 | 法兰切割 |
Code | BC | NFC | RFC·LFC | FC |
Spec. | 以0.5mm为单位切割轮毂长度。 轴孔规格H·V·F:3≤BC≤L-W 轴孔规格P·N:M+3≤BC≤L-W | 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) | 发货时仅铆接毂侧(RFC)或轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰) A形也相同 RFC LFC | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||
内容 | 限制·注意事项 | ||||
扣环槽加工 | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸P.844 SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm 适用条件 仅轴孔规格V·F适用 适用于Z尺寸的扣环槽规格 n≤J-SRG-m 指定方法 SRG7 | |||
侧面沉孔 | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。 壁厚条件 最低2mm A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C:按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 D形状·K形状不适用 轴孔规格为P、N、C且指定ZFC时,请同时指定KC90。 轴孔规格为P、N、C且指定ZTC时,KC90不适用。 轴孔规格为F、Y、WB时不适用 轴孔规格为P、N、C时,ZSC不适用 指定方法 ZTC28-ZM4 | |||
ZFC | |||||
ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|