型式 | 材质 | 表面处理 | 附件 固定螺丝 | |||
皮带宽度4mm | 皮带宽度6mm | 皮带宽度9mm | 带轮 | 法兰 | ||
A:5.0 W:8.3 L:16.0 | A:7.0 W:10.3 L:18.0 | A:10.0 W:13.3 L:21.0 | ||||
GPA□□GT2040 | GPA□□GT2060 | GPA□□GT2090 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | SUS304 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N 键槽孔+螺纹孔 | V 台阶孔 | ||||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称宽度 | dH7 | V | Z Z-V≥2 | J (单位0.1mm) | |||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | ||||||||||
(A2017) GPA | 14 | GT2040 *A :5.0 *W :8.3 *L:16.0 GT2060 *A :7.0 *W :10.3 *L:18.0 GT2090 *A:10.0 *W :13.3 *L :21.0 | A | H P N | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.91 | 8.40 | - | 13 | 6 |
15 | 3・4 | 9.55 | 9.04 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
16 | 3・4 | 10.19 | 9.68 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
18 | 4·4.5·5 | 11.46 | 10.95 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
20 | 4·4.5·5·6 | 12.73 | 12.22 | 17 | 9 | ||||||||||||||||
21 | 4~6 | 13.37 | 12.86 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
22 | A B | 4~6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 6 | 2~11 2.0≤J≤ W-2.0 | 14.01 | 13.50 | 8 | 18 | 10 | ||||||
24 | 5~8 | 5 | 5·6 | 7·8 | 15.28 | 14.77 | 10 | 20 | 12 | ||||||||||||
25 | 5~8 | 5~7 | 5·6 | 7·8 | 15.92 | 15.41 | 10 | 20 | 12 | ||||||||||||
26 | 5~8 | 5~8 | 5·6 | 7·8 | 16.55 | 16.04 | 10 | 21 | 12 | ||||||||||||
28 | 5~10 | 5~8 | 5~8 | 7~10 | 17.83 | 17.32 | 10 | 23 | 14 | ||||||||||||
30 | 5~11 | 5~8 | 5~9 | 5 | 7~11 | 7 | 2~11 2.0≤J≤ L-2.0 | 19.10 | 18.59 | 11 | 24 | 15 | |||||||||
32 | 5~13 | 5~9 | 5~10 | 5・6 | - | - | 5~11 | 5~7 | 7~13 | 7~9 | 20.37 | 19.86 | 13 | 25 | 17 | ||||||
34 | 6~14 | 6~10 | 6~10 | 6~8 | 6~12 | 6~8 | 8~14 | 8~10 | 21.65 | 21.14 | 14 | 27 | 18 | ||||||||
36 | 6~14 | 6~10 | 6~10 | 6~8 | 6~12 | 6~8 | 8~14 | 8~10 | 22.92 | 22.41 | 14 | 27 | 18 | ||||||||
38 | 6~16 | 6~12 | 6~10 | 6~8 | 8 | 6~14 | 6~10 | 8~16 | 8~12 | 24.19 | 23.68 | 16 | 29 | 20 | |||||||
40 | 6~17 | 6~13 | 6~12 | 6~10 | 8・10 | 6~15 | 6~11 | 8~17 | 8~13 | 25.46 | 24.95 | 17 | 30 | 21 | |||||||
44 | 6~19 | 6~15 | 6~13 | 6~12 | 8~11 | 6~17 | 6~13 | 8~19 | 8~15 | 28.01 | 27.50 | 19 | 32 | 23 | |||||||
48 | 8~22 | 8~18 | 8~15 | 8~12 | 8~13 | 8 | 8~20 | 8~16 | 10~22 | 10~18 | 30.56 | 30.05 | 22 | 35 | 26 | ||||||
50 | 8~23 | 8~18 | 8~16 | 8~12 | 8~14 | 8 | 8~21 | 8~16 | 10~23 | 10~18 | 31.83 | 31.32 | 22 | 36 | 27 | ||||||
60 | 8~29 | 8~24 | 8~22 | 8~22 | 8~19 | 8~14 | 8~27 | 8~22 | 10~29 | 10~24 | 38.20 | 37.69 | 28 | 42 | 33 | ||||||
轴孔规格H・P时,如在选择范围内,轴孔径可选择6.35。轴孔规格N时,轴孔径9不能制作。 选购新JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请指定NK10。>>键槽详细尺寸图 轴孔规格N时,如在选择范围内,也可选择NK10。 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 附件 固定螺丝 | |||
皮带宽度4mm | 皮带宽度6mm | 皮带宽度9mm | 带轮 | 法兰 | ||
A:5.0 W:8.3 L:16.0 | A:7.0 W:10.3 L:18.0 | A:10.0 W:13.3 L:21.0 | ||||
GPA□□GT2040 | GPA□□GT2060 | GPA□□GT2090 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | SUS304 |
Alterations | 变更止动螺丝角度 | 侧面螺纹孔 | 侧面通孔 |
Code | KC90 | QSC·QFC·QTC | KSC·KFC·KTC |
Spec. | 将止动螺丝角度变更为90°。 A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(QSC、QFC、QTC:指定单位1mm) | 侧面追加加工通孔。(KSC、KFC、KTC:指定单位1mm) |
Alterations | 轮毂切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 | 法兰切割 |
Code | BC | NFC | RFC·LFC | FC |
Spec. | 以0.5mm为单位切割轮毂长度。 轴孔规格H:3≤BC≤L-W 轴孔规格P·N:M+3≤BC≤L-W | 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) | 发货时仅铆接毂侧(RFC)或轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰) A形也相同 RFC LFC | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||
内容 | 限制·注意事项 | ||||
扣环槽加工 | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸P.844 SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm 适用条件 仅轴孔规格V·F适用 适用于Z尺寸的扣环槽规格 n≤J-SRG-m 指定方法 SRG7 | |||
侧面沉孔 | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。 壁厚条件 最低2mm A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C:按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 D形状·K形状不适用 轴孔规格为P、N、C且指定ZFC时,请同时指定KC90。 轴孔规格为P、N、C且指定ZTC时,KC90不适用。 轴孔规格为F、Y、WB时不适用 轴孔规格为P、N、C时,ZSC不适用 指定方法 ZTC28-ZM4 | |||
ZFC | |||||
ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|