Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
横向紧固双螺栓型 | 纵向紧固双螺栓型 | |||
MTSWB | MTTBB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 固定把手 |
MTSWM | MTTBM | 无电解镀镍 |
型式 | P | 横向紧固双螺栓型 | 纵向紧固双螺栓型 | d | 横向紧固双螺栓型 | 纵向紧固双螺栓型 | ||||||||||||
Type | D | A | B | C | E | G | X | A1 | B1 | C | E1 | G1 | J | 使用的把手 | ||||
横向紧固双螺栓型 MTSWB MTSWM 纵向紧固双螺栓型 MTTBB MTTBM | 8 | +0.03 0 | 20 | 43 | 25 | 14 | 17 | 12 | 5 | 33 | 32 | 14 | 7 | 11 | 16 | 5.5 | CLDM6-25-M | CLDM6-16-M |
10 | 4 | 34 | 8 | 20 | 6.5 | CLDM6-20-M | ||||||||||||
12 | 3 | 35 | 9 | |||||||||||||||
15 | 44 | 32 | 20 | 18 | 13 | 4.7 | 37 | 38 | 20 | 11 | 13 | CLDM6-32-M | ||||||
20 | 30 | 56 | 38 | 26 | 20 | 15 | 4.6 | 50 | 44 | 26 | 14 | 15 | 25 | CLDM6-25-M | ||||
25 | 59 | 28 | 23 | 18 | 1.3 | 54 | 50 | 28 | 18 | 18 | 32 | CLDM6-32-M | ||||||
30 | 61 | 44 | 30 | 25 | 20 | 1.2 | 57 | 30 | 21 | 20 | CLDM6-40-M |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
横向紧固双螺栓型 | 纵向紧固双螺栓型 | |||
MTSWB | MTTBB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 固定把手 |
MTSWM | MTTBM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|