Type | ![]() | ![]() | |
右螺纹 | 左螺纹 | ||
MTWK | MTWLK | S45C | - |
MTWBK | MTWBLK | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTWK | RMTWLK | 低温镀黑铬 | |
MTSWK | MTSWLK | SUS303 | - |
型式 | 指定单位1mm | F | R | B | T | Q | A | M×螺距 | E | D | 螺距 P | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
(右螺纹) MTWK MTWBK RMTWK 低温镀黑铬产品 MTSWK | (左螺纹) MTWLK MTWBLK RMTWLK L≤1000 MTSWLK | 12 | 80~1000 | 2≤S≤80 | 10 | 8 | 7 | 26 | 8 | 11 | 8×1.0 | 6 | 12 | 2 |
14 | 12 | 10 | 8 | 29 | 10 | 12 | 10×1.0 | 8 | 14 | 3 | ||||
16 | 100~1200 | 2≤S≤95 | 12 | 12 | 8 | 29 | 12 | 12 | 12×1.0 | 10 | 16 | 3 | ||
18 | 150~1200 | 12 | 12 | 8 | 29 | 12 | 12 | 12×1.0 | 10 | 18 | 4 | |||
20 | 2≤S≤100 | 12 | 15 | 9 | 34 | 15 | 14 | 15×1.0 | 12 | 20 | 4 | |||
22 | 12 | 15 | 9 | 34 | 15 | 14 | 15×1.0 | 12 | 22 | 5 | ||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | 12 | 15 | 9 | 34 | 15 | 14 | 15×1.0 | 12 | 25 | 5 |
Type | ![]() | ![]() | |
右螺纹 | 左螺纹 | ||
MTWK | MTWLK | S45C | - |
MTWBK | MTWBLK | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTWK | RMTWLK | 低温镀黑铬 | |
MTSWK | MTSWLK | SUS303 | - |
Alterations | 不加工支持侧扣环槽 | 不加工支持侧 | 追加平面加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹孔加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | NAR(R部) | RC(R部) | FE(E部) | SE(E部) | ME(E部) MR(左侧) | ZE(E部) | KE(E部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 不进行支持侧R部的扣环槽加工。 指定方法 NAR | 不进行支持侧R部的加工。 指定方法 RC ![]() | FE,FW,FY=指定单位0.5mm FE=在E部加工 指定方法 FE5-FW10-FY1 ![]() | SE,SW,SY=指定单位1mm SE=在E部加工 指定方法 SE3-SW10-SY7 ![]() ![]() | ME=在E部加工 MR=在R部及左侧面加工 指定方法 ME6
| A=指定单位1mm ZE=在E部加工 指定方法 ZE12-W10-A8 ![]() 螺纹孔加工 (加工条件:参照P.571) ![]() ![]()
| KE,C=指定单位1mm![]() ![]() ![]() ![]() ![]() KE=在E部加工 指定方法 KE8-C10 ![]() 追加键槽加工时,E部外径公差均为 ![]()
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|