Type | 零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |||
组件 | ||||||
滑块标准型 | 滑块带夹块 | 1个标准滑块+1个夹块 | ||||
PLRH (1个滑块) PLR2H (2个滑块) |
PLRC (1个滑块) PLR2C (2个滑块) | PLR2HC (2个滑块) | ① | 滑轨 | SUS430 | − |
② | 滑板 | SECC | 无电解镀镍 | |||
③ | 轴承 | 相当于SUS440C | − | |||
④ | M3×6内六角螺栓 | SUSXM7 | − | |||
⑤ | 防脱落挡块 | 聚缩醛 | − | |||
⑥ | 夹块(前端部:聚缩醛) | SUS303 | − |
型式 | − | L |
PLRH25 PLRC25 | − − | 640 640 |
型式 | L 选择 | 安装 孔数N | 有效 行程* | |
Type | No. | |||
滑块 标准型 PLRH (1个滑块) PLR2H (2个滑块) 滑块 带夹块型 PLRC (1个滑块) PLR2C (2个加料) 1个标准滑块 +1个夹块 PLR2HC (2个滑块) | 25 | 160 | 2 | 88 |
240 | 3 | 168 | ||
320 | 4 | 248 | ||
400 | 5 | 328 | ||
480 | 6 | 408 | ||
560 | 7 | 488 | ||
640 | 8 | 568 | ||
720 | 9 | 648 | ||
800 | 10 | 728 | ||
880 | 11 | 808 | ||
960 | 12 | 888 | ||
1040 | 13 | 968 | ||
1200 | 15 | 1128 |
・ | 在壁挂状态下使用 | |
请把滑块按照上图所示的方向使用。 | ||
另外,使用工件时请勿使其承受力矩负载。 | ||
・ | 防脱落 | |
在垂直或倾斜状态下使用时, | ||
请在外部设置用于防止滑块脱落的机构。 | ||
・ | 维护 | |
出厂时,滑轨已经涂有润滑剂, | ||
请根据使用条件适时涂抹尿素类润滑脂。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|