[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | Code |
SS400 | 四氧化三铁保护膜 | BLAS |
无电解镀镍 | MLAS | |
光泽镀锌 | YLAS | |
铬酸盐光泽处理 | SLAS | |
A6063 | 阳极氧化处理(本色) | WLAA |
阳极氧化处理(黑色) | ELAA |
型式 | - | A | - | B | - | L |
BLAS10 | - | A75 | - | B50 | - | L100 |
T | A | B | L | |
L ~300 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
L 301~ | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.5 |
T尺寸 | A·B尺寸中较大一方 | 垂直度k | ||
L~300 | L301~400 | L401~500 | ||
5・6 | 最小~ 75 | 0.05 | - | - |
10 | 最小~ 50 | 0.05 | 0.2 | 0.25 |
51~ 80 | 0.25 | 0.35 | ||
81~ 125 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
12・15 | 最小~ 80 | 0.05 | 0.3 | 0.35 |
81~ 125 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | |
15 | 126~ 150 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | T | A | B | L |
BLAS MLAS YLAS SLAS | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~ 300 |
6 | ||||
10 | 25~125 | 25~125 | ||
12 | 50~125 | 50~125 | 50~ 300 | |
15 | 50~150 | 50~150 | ||
WLAA ELAA | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~ 300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~100 | ||
12 | 50~125 | 50~125 | 50~ 300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|