产品概述
由聚缩醛、MC尼龙、氟树脂材质加工而成的树脂棒材。材料保持原样,外径未进行研磨精加工。
产品特点
特点1:聚缩醛是用于各种工业用途的通用工程塑料材质。其吸水性弱,尺寸稳定性优良。但耐热性、耐磨性劣于MC尼龙。
特点2:MC尼龙材质机械强度及耐磨性由于聚缩醛,但吸水性高,尺寸稳定性不佳。虽然加工性良好,但具有特有的粘性,比聚缩醛难以加工。
特点3:氟树脂耐热性、耐化学药品性优良。上下面外观、手感非常光滑。但是柔软、膨胀难以加工,且容易发生翘曲。
尺寸图


外径保持材料原样,未进行精加工研磨。外径精加工产品请参照
树脂棒材外径精加工。
■D尺寸公差(MC尼龙)
|
20~30 | 0~+1.5 |
40~50 | 0~+3.0 |
60~120 | 0~+4.0 |
150~200 | 0~+5.0 |
■(MC尼龙)以外材质的D尺寸公差|
10~30 | 0~+1.5 |
40~70 | 0~+3.0 |
80~150 | 0~+5.0 |
180~200 | 0~+7.0 |
规格概述
■材质表|
RDJJS | 聚缩醛 | 标准级 | 白色 |
RDJKS | 黑色 |
RDJMS | MC尼龙 | 标准级 | 蓝色 |
RDJFS | 氟树脂 | 标准级 | 白色 |

材质特性请参考
工程塑料的简介。
使用案例
使用案例① | 产品作用 |
 | 用作支撑作用 |
使用案例② | 产品作用 |
 | 用作连接作用 |
注意事项
①聚缩醛上下面光滑但偶有焊线为树脂流动痕迹,是制造时加工的图案。
②MC尼龙材料上、下面的竖条纹图案是制造时加工的图案。因生产批次不同,颜色可能存在差异,但物性上没有问题。
③氟树脂柔软、膨胀、难以加工。板材在库时,若竖放置容易发生“翘曲”,请务必平着摆放。
④树脂不同于金属,是易于因温度、湿度变化而变形,产生尺寸变化的材质。设计时请注意以下情况。
■形状变化厚度薄且细长的形状容易引起变形,因此请避免制成这样的形状。
建议采用尺寸分割和螺栓固定的设计。


在发生翘曲的零件上面放上压重物放置1天左右,形状可恢复一些。
■尺寸变化温度每变化1度,尺寸可能会有0.1mm左右的变化。
保管购入的零件时,请务必在常温(20度)下保管。
进行尺寸设计、保管时请特别注意。
■翘曲的检查方法
外径:通过游标卡尺测量端部的最大直径和最小直径
翘曲:如图所示,将产品沿着L型角材放置,使其沿着外径旋转1圈,再用直尺测量最大间隙。
相关行业
相关文件
相关产品
尺寸图


外径保持材料原样,未进行精加工研磨。外径精加工产品请参照
树脂棒材外径精加工。
■D尺寸公差
(MC尼龙)
|
20~30 | 0~+1.5 |
40~50 | 0~+3.0 |
60~120 | 0~+4.0 |
150~200 | 0~+5.0 |
■(MC尼龙)以外材质的D尺寸公差
|
10~30 | 0~+1.5 |
40~70 | 0~+3.0 |
80~150 | 0~+5.0 |
180~200 | 0~+7.0 |
规格表
|
|
RDJMS RDJJS RDJKS | 10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・120 | 20~*1000 |
150・180・200 | 20~500 |
RDJFS | 10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・120 | 20~*1000 |
150 | 20~*1000 |

只有L尺寸是1000时,公差是0~+50.0.
材质规格
|
RDJJS | 聚缩醛 | 标准级 | 白色 |
RDJKS | 黑色 |
RDJMS | MC尼龙 | 标准级 | 蓝色 |
RDJFS | 氟树脂 | 标准级 | 白色 |