超高扭矩同步齿形带 EV5GT型
商品
评价
详情
  • 超高扭矩同步齿形带 EV5GT型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超高扭矩同步齿形带 EV5GT型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1:圆弧齿型,齿隙小,适用于高精度定位的用途。

特点2:高扭矩同步带,拥有高拉伸强度以及带载能力,可以吸收冲击负载,耐久性能佳。

特点3:采用高模量橡胶,实现了传动容量的提升。玻璃纤维芯线提供了皮带的高强度,出众的柔韧性以及高抗拉伸性。

特点4:EV5GT型适用于5GT型的同步带轮。

特点5:使用温度参考:-10~80℃
尺寸图
同步带 GT 尺寸图
规格概述
■材质表
Type 材质
GBN①背面橡胶高模量橡胶
②齿橡胶
③芯线玻璃纤维线
④齿面保护层尼龙帆布
■规格表
种类齿距R1R2R3bHhiPLD单位重量g/m
(宽度:10mm)
EV5GT50.512.541.371.033.81.931.870.571540
使用温度参考值-10℃~80℃
皮带宽度与周长的公差请参考皮带长度、宽度公差
皮带选型请参考同步齿形带的选型方法
EV5GT型适用于5GT型的同步带轮。
米思米不承诺此产品品牌。
产品背面型号为生产厂家型号。
皮带周长为芯线长度。
使用案例
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
TIMING BELT皮带安装在马达和转轴上传递旋转力①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
同步齿形带用于传送对象不旋转,定位精度高的反复运动②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
用两条同步齿形带传送板材输送的案例③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
传送皮带升降,反复定位运动使用方法及案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
皮带严禁弯折
②请勿在直接接触水、溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等的环境中使用。
 特别勿使油附着在皮带上,否则会导致皮带产生膨润,明显缩短皮带的使用寿命。
皮带请勿接触水皮带请勿接触酸性液体皮带禁止接触碱皮带禁止接触油性物质不要再强紫外线环境中使用皮带
③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
相关文件
同步齿形带选型参考资料:
【步骤1】确定设计时的必要条件。请参考同步齿形带的选型方法1
【步骤2】计算设计动力。请参考同步齿形带的选型方法1
【步骤3】通过简易选型表暂定皮带种类。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤4】确定大小带轮的齿数,皮带长度,轴间距。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤5】确定皮带宽度。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤6】确认轴间距的调整量是否有问题。请参考同步齿形带的选型方法3
【步骤7】确认传动容量。请参考同步齿形带的选型方法4
【其他】  皮带使用时的注意事项(过早破损的主因及相应对策)。请参考同步齿形带参考信息
相关产品
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 高扭矩同步齿形带 P2M P3M P5M P8M型 高扭矩同步带轮 5GT型
2GT、3GT高扭矩同步带高精度定位 高扭矩P型齿同步带 米思米高扭矩5GT同步带轮短交期多种类
代表型号: GBN2002GT-60 代表型号: PTBN200P2M-60 代表型号: GPA20GT5090-A-N10
优点: 齿隙小、适用于高精度定位 优点: 适合传动和轻负荷搬送 优点: 高传动力,交期短,多种类

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
超高扭矩同步齿形带的规格尺寸规格图
规格表
型式齿数皮带
周长
(mm)
Type皮带编号皮带
公称宽度
GBN
(高模量橡胶)
185 EV5GT90
(9mm)

120

(12mm)

150

(15mm)
37185
225 EV5GT45225
230 EV5GT46230
240 EV5GT48240
245 EV5GT49245
250 EV5GT50250
255 EV5GT51255
260 EV5GT52260
270 EV5GT54270
275 EV5GT55275
295 EV5GT59295
300 EV5GT60300
315 EV5GT63315
320 EV5GT64320
340 EV5GT68340
350 EV5GT70350
360 EV5GT72360
365 EV5GT73365
370 EV5GT74370
375 EV5GT75375
385 EV5GT77385
390 EV5GT78390
400 EV5GT80400
405 EV5GT81405
410 EV5GT82410
415 EV5GT83415
420 EV5GT84420
430 EV5GT86430
435 EV5GT87435
440 EV5GT88440
450 EV5GT90450
460 EV5GT92460
465 EV5GT93465
470 EV5GT94470
475 EV5GT95475
485 EV5GT97485
490 EV5GT98490
500 EV5GT100500
505 EV5GT101505
510 EV5GT102510
520 EV5GT104520
525 EV5GT105525
530 EV5GT106530
540 EV5GT108540
545 EV5GT109545
550 EV5GT110550
560 EV5GT112560
565 EV5GT113565
570 EV5GT114570
575 EV5GT115575
580 EV5GT116580
595 EV5GT119595
600 EV5GT120600
610 EV5GT122610
615 EV5GT123615
625 EV5GT125625
635 EV5GT127635
645 EV5GT129645
655 EV5GT131655
670 EV5GT134670
675 EV5GT135675
695 EV5GT139695
700 EV5GT140700
型式齿数皮带
周长
(mm)
Type皮带编号皮带
公称宽度
GBN
(高模量橡胶)
710 EV5GT90
(9mm)

120
(12mm)

150
(15mm)
142710
720 EV5GT144720
730 EV5GT146730
740 EV5GT148740
750 EV5GT150750
770 EV5GT154770
775 EV5GT155775
800 EV5GT160800
810 EV5GT162810
815 EV5GT163815
825 EV5GT165825
830 EV5GT166830
840 EV5GT168840
845 EV5GT169845
850 EV5GT170850
860 EV5GT172860
870 EV5GT174870
880 EV5GT176880
895 EV5GT179895
900 EV5GT180900
920 EV5GT184920
935 EV5GT187935
960 EV5GT192960
970 EV5GT194970
1000 EV5GT2001000
1015 EV5GT2031015
1025 EV5GT2051025
1050 EV5GT2101050
1080 EV5GT2161080
1090 EV5GT2181090
1145 EV5GT2291145
1155 EV5GT2311155
1165 EV5GT2331165
1170 EV5GT2341170
1180 EV5GT2361180
1190 EV5GT2381190
1210 EV5GT2421210
1225 EV5GT2451225
1250 EV5GT2501250
1270 EV5GT2541270
1290 EV5GT2581290
1315 EV5GT2631315
1330 EV5GT2661330
1390 EV5GT2781390
1400 EV5GT2801400
1440 EV5GT2881440
1475 EV5GT2951475
1500 EV5GT3001500
1530 EV5GT3061530
1535 EV5GT3071535
1550 EV5GT3101550
1585 EV5GT3171585
1615 EV5GT3231615
1630 EV5GT3261630
1675 EV5GT3351675
1690 EV5GT3381690
1715 EV5GT3431715
1800 EV5GT3601800
1875 EV5GT3751875
1960 EV5GT3921960
材质规格
Type 材质
GBN①背面橡胶高模量橡胶
②齿橡胶
③芯线玻璃纤维线
④齿面保护层尼龙帆布
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带使用了极短的时间就出现了破损,是否皮带质量有问题?
同步带为标准品,同批次产品出现个体质量问题的情况极少,客户请参考过早破损的主因及相应对策对使用设备的工况进行排查。
同步带的皮带长度与宽度是否有公差范围?
有的,长度与宽度的公差请参考皮带公差表
同步带的订购型号与实际收到皮带的标签,刻印怎么不一致?
订购型号为米思米的产品型号,皮带上的标签或皮带表面上的印刷型号为皮带厂家型号,因厂家不同会有差异,但对产品本身没有影响。
同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 同步齿形带/带轮 > 同步齿形带 > 超高扭矩同步齿形带 EV5GT型