Type | ![]() | |
GBN | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线 | |
④齿面保护层 | 尼龙帆布 |
种类 | 齿距 | R1 | R2 | R3 | b | H | h | i | PLD | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
2GT | 2 | 0.15 | 1 | 0.555 | 0.4 | 1.38 | 0.75 | 0.63 | 0.254 | 13 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | 平皮带 带防跑偏肋 普通用 | 同步齿形带连接用齿板 过压防止型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LTBJA-AT5150-800 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: TBCK-XL025 | ||
推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 | 推荐理由: 带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由: 可防止皮带过紧 |
型式 | 齿数 | 皮带周长 (mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带公称宽度 | ||
GBN (橡胶) | 66 2GT | 40 (4mm) 60 (6mm) 90 (9mm) | 33 | 66 |
72 2GT | 36 | 72 | ||
74 2GT | 37 | 74 | ||
76 2GT | 38 | 76 | ||
78 2GT | 39 | 78 | ||
80 2GT | 40 | 80 | ||
82 2GT | 41 | 82 | ||
84 2GT | 42 | 84 | ||
86 2GT | 43 | 86 | ||
88 2GT | 44 | 88 | ||
90 2GT | 45 | 90 | ||
92 2GT | 46 | 92 | ||
94 2GT | 47 | 94 | ||
96 2GT | 48 | 96 | ||
98 2GT | 49 | 98 | ||
100 2GT | 50 | 100 | ||
102 2GT | 51 | 102 | ||
106 2GT | 53 | 106 | ||
108 2GT | 54 | 108 | ||
110 2GT | 55 | 110 | ||
112 2GT | 56 | 112 | ||
114 2GT | 57 | 114 | ||
116 2GT | 58 | 116 | ||
118 2GT | 59 | 118 | ||
120 2GT | 60 | 120 | ||
122 2GT | 61 | 122 | ||
124 2GT | 62 | 124 | ||
126 2GT | 63 | 126 | ||
128 2GT | 64 | 128 | ||
130 2GT | 65 | 130 | ||
132 2GT | 66 | 132 | ||
134 2GT | 67 | 134 | ||
136 2GT | 68 | 136 | ||
138 2GT | 69 | 138 | ||
140 2GT | 70 | 140 | ||
142 2GT | 71 | 142 | ||
144 2GT | 72 | 144 | ||
146 2GT | 73 | 146 | ||
148 2GT | 74 | 148 | ||
150 2GT | 75 | 150 | ||
152 2GT | 76 | 152 | ||
154 2GT | 77 | 154 | ||
156 2GT | 78 | 156 | ||
158 2GT | 79 | 158 | ||
160 2GT | 80 | 160 | ||
162 2GT | 81 | 162 | ||
164 2GT | 82 | 164 | ||
166 2GT | 83 | 166 | ||
168 2GT | 84 | 168 | ||
170 2GT | 85 | 170 | ||
172 2GT | 86 | 172 | ||
174 2GT | 87 | 174 | ||
176 2GT | 88 | 176 | ||
178 2GT | 89 | 178 | ||
180 2GT | 90 | 180 | ||
182 2GT | 91 | 182 | ||
184 2GT | 92 | 184 | ||
186 2GT | 93 | 186 | ||
188 2GT | 94 | 188 | ||
190 2GT | 95 | 190 | ||
192 2GT | 96 | 192 | ||
194 2GT | 97 | 194 | ||
196 2GT | 98 | 196 | ||
200 2GT | 100 | 200 | ||
202 2GT | 101 | 202 | ||
204 2GT | 102 | 204 | ||
208 2GT | 104 | 208 | ||
210 2GT | 105 | 210 | ||
212 2GT | 106 | 212 | ||
214 2GT | 107 | 214 | ||
216 2GT | 108 | 216 | ||
220 2GT | 110 | 220 | ||
224 2GT | 112 | 224 | ||
226 2GT | 113 | 226 | ||
228 2GT | 114 | 228 | ||
230 2GT | 115 | 230 | ||
232 2GT | 116 | 232 | ||
236 2GT | 118 | 236 | ||
240 2GT | 120 | 240 | ||
242 2GT | 121 | 242 | ||
244 2GT | 122 | 244 | ||
248 2GT | 124 | 248 | ||
250 2GT | 125 | 250 | ||
252 2GT | 126 | 252 | ||
254 2GT | 127 | 254 | ||
256 2GT | 128 | 256 |
型式 | 齿数 | 皮带周长 (mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带公称宽度 | ||
GBN (橡胶) | 258 2GT | 40 (4mm) 60 (6mm) 90 (9mm) | 129 | 258 |
260 2GT | 130 | 260 | ||
264 2GT | 132 | 264 | ||
266 2GT | 133 | 266 | ||
268 2GT | 134 | 268 | ||
270 2GT | 135 | 270 | ||
278 2GT | 139 | 278 | ||
280 2GT | 140 | 280 | ||
282 2GT | 141 | 282 | ||
284 2GT | 142 | 284 | ||
286 2GT | 143 | 286 | ||
288 2GT | 144 | 288 | ||
290 2GT | 145 | 290 | ||
292 2GT | 146 | 292 | ||
294 2GT | 147 | 294 | ||
300 2GT | 150 | 300 | ||
302 2GT | 151 | 302 | ||
304 2GT | 152 | 304 | ||
308 2GT | 154 | 308 | ||
310 2GT | 155 | 310 | ||
314 2GT | 157 | 314 | ||
318 2GT | 159 | 318 | ||
320 2GT | 160 | 320 | ||
322 2GT | 161 | 322 | ||
324 2GT | 162 | 324 | ||
326 2GT | 163 | 326 | ||
328 2GT | 164 | 328 | ||
332 2GT | 166 | 332 | ||
336 2GT | 168 | 336 | ||
338 2GT | 169 | 338 | ||
340 2GT | 170 | 340 | ||
344 2GT | 172 | 344 | ||
346 2GT | 173 | 346 | ||
348 2GT | 174 | 348 | ||
350 2GT | 175 | 350 | ||
352 2GT | 176 | 352 | ||
354 2GT | 177 | 354 | ||
358 2GT | 179 | 358 | ||
360 2GT | 180 | 360 | ||
366 2GT | 183 | 366 | ||
370 2GT | 185 | 370 | ||
372 2GT | 186 | 372 | ||
376 2GT | 188 | 376 | ||
380 2GT | 190 | 380 | ||
382 2GT | 191 | 382 | ||
386 2GT | 193 | 386 | ||
394 2GT | 197 | 394 | ||
400 2GT | 200 | 400 | ||
406 2GT | 203 | 406 | ||
412 2GT | 206 | 412 | ||
420 2GT | 210 | 420 | ||
426 2GT | 213 | 426 | ||
430 2GT | 215 | 430 | ||
436 2GT | 218 | 436 | ||
440 2GT | 220 | 440 | ||
444 2GT | 222 | 444 | ||
446 2GT | 223 | 446 | ||
448 2GT | 224 | 448 | ||
452 2GT | 226 | 452 | ||
460 2GT | 230 | 460 | ||
470 2GT | 235 | 470 | ||
478 2GT | 239 | 478 | ||
484 2GT | 242 | 484 | ||
486 2GT | 243 | 486 | ||
488 2GT | 244 | 488 | ||
492 2GT | 246 | 492 | ||
494 2GT | 247 | 494 | ||
500 2GT | 250 | 500 | ||
502 2GT | 251 | 502 | ||
504 2GT | 252 | 504 | ||
506 2GT | 253 | 506 | ||
516 2GT | 258 | 516 | ||
524 2GT | 262 | 524 | ||
530 2GT | 265 | 530 | ||
544 2GT | 272 | 544 | ||
550 2GT | 275 | 550 | ||
558 2GT | 279 | 558 | ||
570 2GT | 285 | 570 | ||
572 2GT | 286 | 572 | ||
578 2GT | 289 | 578 | ||
586 2GT | 293 | 586 | ||
598 2GT | 299 | 598 | ||
600 2GT | 300 | 600 | ||
606 2GT | 303 | 606 | ||
616 2GT | 308 | 616 | ||
630 2GT | 315 | 630 | ||
634 2GT | 317 | 634 | ||
646 2GT | 323 | 646 | ||
660 2GT | 330 | 660 | ||
670 2GT | 335 | 670 | ||
676 2GT | 338 | 676 | ||
690 2GT | 345 | 690 | ||
696 2GT | 348 | 696 | ||
702 2GT | 351 | 702 | ||
726 2GT | 363 | 726 | ||
742 2GT | 371 | 742 | ||
752 2GT | 376 | 752 | ||
760 2GT | 380 | 760 | ||
772 2GT | 386 | 772 | ||
782 2GT | 391 | 782 | ||
800 2GT | 400 | 800 | ||
810 2GT | 405 | 810 | ||
852 2GT | 426 | 852 | ||
860 2GT | 430 | 860 | ||
866 2GT | 433 | 866 | ||
892 2GT | 446 | 892 | ||
900 2GT | 450 | 900 | ||
930 2GT | 465 | 930 | ||
950 2GT | 475 | 950 | ||
976 2GT | 488 | 976 | ||
994 2GT | 497 | 994 |
Type | ![]() | |
GBN | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线 | |
④齿面保护层 | 尼龙帆布 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|