Type | 材质 | 表面处理 | ||
平头螺栓型 | 超短头螺栓型 | 链片 | 轴 | |
HHSZ | HHSZT | SUS316 | 抛光 | - |
HHSZD | - | 锌压铸件 | 镀铬 | - |
型式(Type·No.) |
HHSZ50 SHPSNA5 HHPSNA6 |
型式 | 形状No. | W | W1 | L1 | C | C1 | t | HHSZ·HHSZD | HHSZT | 分段数 | *容许负载 (N) | 重量 (g) | |||
Type | L | N | D | d | |||||||||||
通孔 | 锪锥孔 | ||||||||||||||
HHSZ HHSZD HHSZT | 50 | A | 50 | 35 | 20 | 6 | 14 | 5 | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 4.6 | 3 | 350 | 110 |
65 | 65 | 40 | 35 | 5.6 | 10.6 | 9.6 | 5.6 | 450 | 190 | ||||||
75 | 75 | 50 | 40 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | 10.6 | 6.6 | 650 | 305 | |||
100 | B | 100 | 60 | 30 | 5 | 850 | 500 | ||||||||
125 | 100 | 60 | 37.5 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | - | - | 5 | 1000 | 650 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|