产品概述
米思米Z轴燕尾槽齿轮齿条型手动滑台是一款中精度滑台,由于实现了中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1: 适用于快速进给及大行程调节。
特点2: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点3: 价格实现大幅下降,与高精度滑台相比下降66%。
特点4: 超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点5: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
ZDTLS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±30~±65 | 14.7 | 30~40 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。向上移动为正,向下移动为负。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件
型号:XDTS90
用途:此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。

XDTS与XDTLS为同系列商品,都是燕尾槽齿条齿轮型滑台。

了解XDTS系列滑台详细信息点击
此处应用行业
相关产品