产品概述
米思米ZDTS系列燕尾槽型手动Z轴滑台由于采用了齿轮齿条式的进给机构,使其能够快速进给。在对其进行工艺改善后,还实现了中国本土化生产,精度得到大幅提升的同时,价格反而得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降58%。
特点3:超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
ZDTS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±16~±35 | 14.7~19.6 | 30 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,上下方向移动的距离即为移动量。向上移动为正,向下移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■最大保持力
是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值(参考值)。按照下述紧固扭矩拧紧止动螺丝后,如右图试验方法,在试验机上加压(图中:F),滑台顶面开始移动时的负载就是最大保持力。
紧固扭矩·最大保持力(参考)
|
ZDTS | 50 | 0.1N·m | 30N |
60 | 60N |
90 | 0.15N·m | 70N |
改变紧固扭矩时的最大保持力(参考)

由于最大保持力(参考)随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。

其他型式滑台的最大保持力参考数值请点击
此处
试验方法
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件
型号:ZDTS90
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |

事例中的滑台为XDTS90。其与ZDTS为同系列滑台,仅仅在XDTS系列滑台上追加了Z轴支座。

了解XDTS系列滑台详细信息点击
此处。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
材质表
|
|
ZDTS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±16~±35 | 14.7~19.6 | 30 |