产品概述
米思米XYDTS系列燕尾槽型手动XY轴滑台由于采用了齿轮齿条式的进给机构,使其能够快速进给。在对其进行工艺改善后,还实现了中国本土化生产,精度得到大幅提升的同时,价格反而得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降66%。
特点3: 超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点4: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XYDTS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±16~±35 | 24.5~34.3 | 30 |
■移动量目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右前后方向移动的距离即为移动量。
■耐负载是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。

使用方法
■使用温度・环境推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■XDTS系列滑台(单轴)的安装姿态及其特性示意图 |  |  |  |  |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |

可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:升降滑台为平台的工件平面度测量治具
型号: | XYDTS90 |
|
用途: | 此装置是以升降滑台为平台的工件平面度测量用治具。实际在使用过程中,升降滑台随着高度位置的变化,平面度的状况会发生变化,此时需要事先确认。 因为升降滑台的安装面较大,为了使不管安装在哪个位置的工件都能被测量,需要采用行程够长的XY滑台配合使用。 |

配合此机构所使用的滑台还有:
ZLJG80(水平面Z轴实验室升降滑台)
图中使用的XY滑台为XYWG系列块型。详情请参考
XYWG系列高精度燕尾槽滑台。应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
XYDTS | 50 | 30×50 | ±16 | 16.7 | 24.5 | 30μm | 0.39 |
60 | 40×60 | ±21 | 34.3 | 0.52 |
90 | 40×90 | ±35 | 0.72 |

最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度。

旋钮盖HDCVR15(另售):只需安装到φ15的进给丝杠、齿条齿轮的旋钮上,便可增大旋钮直径。详情点击
此处。材质规格
|
|
XYDTS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±16~±35 | 24.5~34.3 | 30 |