产品概述
米思米XDTS系列燕尾槽型手动X轴滑台由于采用了齿轮齿条式的进给机构,使其能够快速进给。在对其进行工艺改善后,还实现了中国本土化生产,精度得到大幅提升的同时,价格反而得以大幅降低。是一款在性能与价格之间得到平衡的滑台。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降66%。
特点3: 超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点4: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XDTS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±16~±35 | 29.4~39.2 | 14.7~19.6 | 30 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■XDTS系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件 |
|
型号: | XDTS90 |
|
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。另外,由于不使用固定座 |
|
若需要长行程调节时还可选用XLONG。 了解XLONG系列滑台详细信息点击此处 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
| | 型式(Type·No.) |
| XDTS50 |
|
|
XDTS | 50 | 30×50 | ±16 | 16.7 | 29.4 | 14.7 | 30 | 30μm | 0.2 |
60 | 40×60 | ±21 | 39.2 | 19.6 | 60 | 0.26 |
90 | 40×90 | ±35 | 70 | 0.36 |
*1由于最大保持力(参考)随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度。
■所谓保持力(参考数值)是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值(参考值)
■保持力测量数据<试验条件> 按照下述紧固扭矩拧紧止动螺丝后,在试验机上加压(图中:F),滑台顶面开始移动时的负载就是最大保持力。
●紧固扭矩(基准)
ⓐ XDTS(标准燕尾槽型R & P)规格50·60:0.1N·m/规格90:0.15N·m
ⓑ XDTSC(标准燕尾槽薄型R & P)规格50·60:0.1N·m/规格90:0.15N·m
ⓒ XCRS(标准交叉滚子型):0.15N·m
<最大保持力(参考)>
|
ⓐ XDTS | 50 | 30N |
60 | 60N |
90 | 70N |
ⓑ XDTSC | 50 | 10N |
60 | 20N |
90 | 40N |
ⓒ XCRS | 40 | 60N |
60 | 60N |
80 | 70N |
<改变紧固扭矩时的最大保持力(参考)>
|
|
XDTS60 | 50N | 60N | 90N |
XCRS60 | 40N | 60N | 100N |
由于最大保持力(参考)随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
材质规格
|
|
XDTS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±16~±35 | 29.4~39.2 | 14.7~19.6 | 30 |