中精度Z轴手动滑台 交叉滚子型
商品
评价
详情
  • 中精度Z轴手动滑台 交叉滚子型
  • 中精度Z轴手动滑台 交叉滚子型
  • 中精度Z轴手动滑台 交叉滚子型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度Z轴手动滑台 交叉滚子型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米ZCRS系列滑台是一款交叉滚子型手动Z轴滑台,是一款中精度滑台。可使用千分尺旋钮以0.01mm为单位进行精确进给。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:价格实现大幅下降,与高精度滑台相比下降66%。
特点3:由于中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点5:中精度滑台直线度能保证在5微米以内,能够满足客户一般需求(高精度滑台直线度为3微米)。
尺寸图
米思米经济型手动Z轴交叉滚子型滑台ZCRS系列尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)直线度(μm)
ZCRS40铝合金黑色阳极氧化处理±6.549.85
ZCRS6019.6
ZCRS8049.0

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
 
米思米手动滑台直线度示意图




米思米手动滑台直线度检测方法
注意事项
■使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■Z轴滑台使用注意点
  Z轴滑台水平、垂直安装好后,在负载作用下可能会自动下滑,因此要及时锁紧。
使用案例
米思米InCAD library案例库之经济型手动Z轴燕尾槽齿条齿轮型滑台使用案例介绍
 机构名称:焊接头前端调整组件

 型号:ZCRS60
 
用途:此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。

事例中的滑台为XDTS90。了解XDTS系列滑台详细信息点击此处
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
高精度 手动Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型正方形滑台 中精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 中精度 手动Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台
米思米高精度手动Z轴燕尾槽齿条齿轮型滑台ZFG系列 米思米中精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XDTS系列 米思米中精度手动Z轴燕尾槽齿条齿轮型滑台ZDTLS系列
代表型号: ZFG40 代表型号: XDTS50 代表型号: ZDTLS100
优点: 高精度、大行程 优点: 价格低、交货期快 优点: 价格低、交货期快

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
米思米经济型手动Z轴交叉滚子型滑台ZCRS系列尺寸图
规格表
型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
耐负载
(N)
移动精度容许力矩负载(N·m)力矩刚性(″/N·cm)自重
(kg)
TypeNo.直线度上下摆动左右摇动上下摆动左右摇动侧向滚动上下摆动左右摇动侧向滚动
ZCRS4040×40±6.59.85μm35″25″2.72.22.00.380.420.280.24
6060×6019.65.24.35.50.120.110.070.46
8080×8049.019.215.117.30.050.050.040.76
千分尺旋钮最小读数:10μm/刻度
材质规格
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)直线度(μm)
ZCRS40铝合金黑色阳极氧化处理±6.549.85
ZCRS6019.6
ZCRS8049.0
关于此商品的常见问题 (FAQ)
千分尺旋钮型滑台的移动距离为±XX是什么意思?
行程±XXmm的意义为,以千分尺旋钮全行程中间值为基点,左右方向或上下方向各可以移动多少mm。
千分尺旋钮型手动滑台的复位方式是什么?使用上应该注意哪些?
千分尺旋钮型手动滑台是通过拉伸弹簧来复位的。若施加的负载大于弹簧负载时,滑台面有可能无法正常复位,或直接损坏弹簧,使用时请注意。
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右;并且注意进给方向,不要与重力处于同一方向,因为如果施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能因无法承重而下落。
手动滑台商品是否可以倒置使用吗?
除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。
XY型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页