登录后查看更多信息
免费注册/登录
中精度XY轴手动滑台 交叉滚子导轨型
商品
评价
详情
  • 中精度XY轴手动滑台 交叉滚子导轨型
  • 中精度XY轴手动滑台 交叉滚子导轨型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度XY轴手动滑台 交叉滚子导轨型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
米思米手动XY轴交叉滚子导轨型滑台是一款中精度滑台,由于实现了中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。它可使用千分尺旋钮以0.01mm为单位进行调整。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:价格实现大幅下降,与高精度滑台相比最大下降66%。
特点3:超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点4:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点5:中精度滑台直线度能保证在5微米以内,能够满足客户一般需求(高精度滑台直线度为3微米)。
尺寸图
米思米经济型手动XY轴交叉滚子导轨型滑台XYCRS系列尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理移动量耐负载(N)移动精度(μm)
水平直线度运动平行度
XYCRS铝合金黑色阳极氧化处理±6.517.6~93.1520

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
米思米手动滑台直线度含义米思米手动滑台直线度检测方法

■平行度
  表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。
米思米手动滑台静止时平行度检测方法
米思米手动滑台运动时平行度检测方法
使用方法
■XY轴滑台的安装方法
  将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
米思米手动X轴滑台的标准安装方法
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

■安装姿态
示意图米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图米思米X轴滑台侧置水平安装示意图米思米X轴滑台侧置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。

■X轴滑台垂直使用
将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
 
错误使用方式正确使用方式
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。
米思米X轴滑台垂直使用时的错误事例说明米思米X轴滑台垂直使用时的正确事例说明
请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■导向机构
本滑台采用交叉滚子导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致交叉滚子导轨的寿命减短。

■夹紧机构
①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。

■进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。

米思米手动X轴滑台标准型的千分尺旋钮位置示意图

■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
米思米InCAD library案例库之经济型手动XY轴交叉滚子导轨型滑台使用案例介绍
 机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置

 型号:XYCRS60
 
用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。
 
配合此机构所使用的滑台还有:ZCRS60(Z轴交叉滚子型滑台)
GFSG60-60(燕尾槽型测角仪滑台)
RTRM60-R(旋转滑台)
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 手动XY轴 交叉滚子导轨型滑台 薄型 高精度 手动XY轴 直线滚珠导轨型滑台 中精度 手动XY轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
米思米中精度交叉滚子导轨型滑台XYCRSC系列 米思米高精度直线滚珠导轨型滑台XYSG系列 米思米中精度燕尾槽进给丝杠型XYFES系列
代表型号: XYCRSC60 代表型号: XYSG60 代表型号: XYFES60
优点: 价格低、交货期快 优点: 精度高、高刚性 优点: 价格低、交货期快
尺寸图
米思米经济型手动XY轴交叉滚子导轨型滑台XYCRS系列尺寸图
规格表
型式滑台面
(mm)
移动量
(mm)
耐负载
(N)
移动精度容许力矩负载(N·m)力矩刚性(″/N·cm)平行度自重
(kg)
TypeNo.直线度平行度上下摆动左右摇动侧向滚动上下摆动左右摇动侧向滚动
XYCRS4040×40±6.517.65μm20μm22.220.660.840.6660μm0.28
6060×6044.15.24.35.20.190.220.190.48
8080×8093.117.315.117.30.090.10.090.77
千分尺旋钮最小读数:10μm/刻度。
 
■容许力矩负载
  是指工作重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。

米思米手动滑台容许力矩示意图
■力矩刚性
  是指滑台承受力矩时,力矩负载作用下滑台面同方向发生的倾斜角度。单位是“/N・cm,意思是在1N・cm的力矩作用下,倾斜角度为多少秒。可以用来计算在实际力矩作用下倾斜的角度,从而提前采取措施。
材质规格
Type 材质 表面处理移动量耐负载(N)移动精度(μm)
水平直线度运动平行度
XYCRS铝合金黑色阳极氧化处理±6.517.6~93.1520

使用例

【标准】XY轴 交叉滚子型滑台:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
千分尺旋钮型滑台的移动距离为±XX是什么意思?
行程±XXmm的意义为,以千分尺旋钮全行程中间值为基点,左右方向或上下方向各可以移动多少mm。
千分尺旋钮型手动滑台的复位方式是什么?使用上应该注意哪些?
千分尺旋钮型手动滑台是通过拉伸弹簧来复位的。若施加的负载大于弹簧负载时,滑台面有可能无法正常复位,或直接损坏弹簧,使用时请注意。
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右;并且注意进给方向,不要与重力处于同一方向,因为如果施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能因无法承重而下落。
手动滑台商品是否可以倒置使用吗?
除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。
XY型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > XY轴手动滑台 > 中精度XY轴手动滑台 交叉滚子导轨型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页