产品概述
米思米X轴交叉滚子导轨型手动滑台是一款经济型滑台,由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点3: 价格实现大幅下降,与高精度滑台相比下降66%。
特点4: 超短交货期,50台以内最快当天出货,最晚7天出货。
特点5: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点6: 经济型滑台直线度能保证在5微米以内,能够满足客户一般需求(高精度滑台直线度为3微米)。
尺寸图
规格概述
|
|
XCRS | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±6.5 | 19.6~98 | 9.8~49 | 5 | 10 |
千分尺旋钮的材质请点击
此处使用方法
■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
上图仅作为安装事例演示所用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■X轴滑台垂直使用
将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构
本滑台采用交叉滚子导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致交叉滚子导轨的寿命减短。
■夹紧机构
①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或 对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置
型号:XCRS60
用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。
可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以
根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头
的位置,角度来实现。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
| | 型式 |
| XCRS60 |
■规格表
|
|
XCRS | 40 | 40×40 | ±6.5 | 19.6 | 9.8 | 60 | 5μm | 10μm | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 30μm | 0.14 |
60 | 60×60 | 49.0 | 19.6 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.24 |
80 | 80×80 | 98.0 | 49.0 | 70 | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 30μm | 0.39 |
由于最大保持力(参考)随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
千分尺旋钮最小读数:10μm/刻度
■追加工
术语说明
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■最大保持力
是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值(参考值)。按照下述紧固扭矩拧紧止动螺丝后,如右图试验方法,在试验机上加压(图中:F),滑台顶面开始移动时的负载就是最大保持力。
■直线度
是表示使滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点与终点的直线)的摆动移动量的数值,即相对理想轴(直线)在水平方向或垂直方向上的最大偏移量。
■平行度
表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图a的方法测量静止时的平行度,按右图b的方法测量运动时的平行度。
| |
平行度 | 直线度与运动平行度区别 |
■容许力矩负载
是指工件重心偏离滑台中央部位置时滑台可承受的力,单位为N·m。工件重心偏离滑台中央部位置时,必须同时确认耐负载和容许力矩负载。容许力矩负载数值较高的产品称之为“高刚性”。
力矩示意图 | 相对前进方向,直线运动时的3种倾斜方向。 上下摆动:前后倾斜方向 左右摇动:旋转方向 侧向滚动:左右倾斜方向 |