Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
固定型 | ACHAT | S45C | TUFFTRID® | 内六角螺栓2个 定位销1个 |
指定型 | ACHATW | 无电解镀镍 | ||
[ ! ]定位销在压入销孔的状态下发货。 |
型式 | - | L | - | P |
ACHAT4 ACHATW4 | - | L13 | - | P8.6 |
■通用尺寸 | |||||||||||
夹具公称型号 | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | G | K1 | K2 | M1 | M2 | d |
4 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 6.5 | M2 | M2 | 2.4 |
6 | 5.2 | 5 | 6 | 3 | 5.7 | 3 | 5.5 | 6.7 | M3 | M2.5 | 2.9 |
■固定型 | |||||||||||
型式 | L | P | W | W1 | W2 | Z | A | X1 | X2 | 适用夹具 主体 | |
Type | 夹具公称型号 | ||||||||||
ACHAT | 4 | 12 | 8.6 | 22.4 | 20 | 25.8 | 1.7 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | ACHK4-□ |
6 | 14 | 7.4 | 24.4 | 23.2 | 29.8 | 2.7 | 11.8 | 2.9 | 5.9 | ACHK6-□ | |
■指定型 | |||||||||||||
型式 | L 指定单位1mm | P 选择 | W | W1 | W2 | Z | A | X1 | X2 | 适用夹具 主体 | |||
Type | 夹具公称型号 | ||||||||||||
ACHATW | 4 | 12~18 | 0.6 | 8.6 | 16.6 | 24.6 | P+11.4 | 28 | 1.7 | 12 | 3.5 | 6 | ACHK4-□ ACHE4-N |
6 | 14~25 | 0.6 | 7.4 | 14.2 | 24.6 | P+15.8 | 30 | 2.7 | 12 | 3 | 6 | ACHK6-□ ACHE6-N | |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|