Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | ||||
直杆 两端槽型 | 直杆 一端槽型 | 一端内螺纹型 | 一端外螺纹型 | 一端外螺纹 同径型 | |||||
SFJQ | SFJS | SFTS | SFNS | SFQS | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 6~30 | 20~1500 |
SSFJQ | SSFJS | SSFTS | SSFNS | SSFQS | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||||
PSFJQ | PSFJS | PSFTS | PSFNS | PSFQS | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
PSSFJQ | PSSFJS | PSSFTS | PSSFNS | PSSFQS | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。 | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式(Type·D) | - | L | - | M | - | F | - | B | - | P | - | V | - | K | - | G | - | Q |
SFJQ16 | - | 100 | - | V10 | - | K5 | - | G10 | - | Q5 | ||||||||
SSFTS20 | - | 500 | - | M10 | - | G10 | - | Q7 | ||||||||||
PSFNS8 | - | 650 | - | F10 | - | B8 | - | P4 | - | G20 | - | Q4 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||
直杆 两端槽型 | 直杆 一端槽型 | 一端内螺纹型 | 一端外螺纹型 | 一端外螺纹 同径型 | |||
SFJQ | SFJS | SFTS | SFNS | SFQS | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
SSFJQ | SSFJS | SSFTS | SSFNS | SSFQS | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | ||
PSFJQ | PSFJS | PSFTS | PSFNS | PSFQS | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
PSSFJQ | PSSFJS | PSSFTS | PSSFNS | PSSFQS | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
型式 | L 指定单位1mm | 一端内螺纹选择 | 槽尺寸 | C | |||||||||||||||
Type | D | M(粗牙螺纹) | V・G(单位1mm) | K・Q(选择) | D1 | ||||||||||||||
直杆两端槽型 SFJQ SSFJQ PSFJQ PSSFJQ 直杆一端槽型 SFJS SSFJS PSFJS PSSFJS 一端内螺纹型 SFTS SSFTS PSFTS PSSFTS | 6 | 20~600 | 3 | 5~18 | 4 | 5 | 0.5 以下 | ||||||||||||
8 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 5~24 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
10 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5~30 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
12 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5~36 | 5 | 10 | |||||||||||
13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5~39 | 5 | 11 | |||||||||||
15 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5~45 | 5 | 6 | 13 | |||||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5~48 | 5 | 6 | 14 | |||||||||
18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~54 | 5 | 6 | 16 | ||||||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6~60 | 6 | 7 | 18 | 1.0 以下 | |||||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6~75 | 6 | 7 | 23 | |||||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6~90 | 7 | 28 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | 槽尺寸 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||||||||
Type | D | L | F | B(外螺纹型) | B(外螺纹·同径型) | P | G(单位1mm) | Q(选择) | D1 | ||||||||||||||||
外螺纹型 SFNS SSFNS PSFNS PSSFNS 外螺纹·同径型 SFQS SSFQS PSFQS PSSFQS 同径型仅有*符号尺寸 | *6 | 25~598 | 2≤F≤P×5 | (P≤6时) B≤F-2 (P=8・10时) B≤F-3 (P≥12时) B≤F-5 B≥螺距×3 | 螺距×3≤B≤M×5 由于同径型 L尺寸优先, 因此螺纹的有效长度为 B-(螺距×2)。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5~18 | 4 | 5 | 600 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||||
*8 | 25~798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5~24 | 4 | 5 | 7 | 800 | ||||||||||||||
*10 | 25~798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5~30 | 4 | 5 | 9 | 800 | ||||||||||||||
*12 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~36 | 5 | 11 | 1000 | |||||||||||||||
13 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~39 | 5 | 11 | 1000 | |||||||||||||||
15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~45 | 5 | 6 | 13 | 1000 | ||||||||||||||
*16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5~48 | 5 | 6 | 14 | 1200 | |||||||||||||
18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5~54 | 5 | 6 | 16 | 1200 | |||||||||||||
*20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6~60 | 6 | 7 | 18 | 1200 | 1.0 以下 | ||||||||||||
25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6~75 | 6 | 7 | 23 | 1200 | |||||||||||||
*30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~90 | 7 | 28 | 1500 |
D公差 | |
D | g6 |
6 | -0.004 -0.012 |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
粗牙螺纹尺寸 | |
M | 螺距 |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|