Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
HSJNT | SS400 | 光泽镀锌 |
HSJNTS | 相当于SUS316, SUS304 | - |
HSJPL | SPCC | 光泽镀锌 |
HSJPLS | SUS304 | - |
HSJPLNS |
种类 | 型式 | 适用型材(类型) | ①连接螺帽(1个) | ②连接板 | ③内六角圆头螺栓 | 单价(元) | |||||||||||
Type | No. | SS400 | 相当于SUS316 | SPCC | 数量 | SUS304 | 数量 | SCM435 | 数量 | SUS304 | 数量 | 钢型 | 不锈钢型 | ||||
标准型 | HSJ HSJS (不锈钢型) | 6 | 边长30 | HSJNT6 | HSJNTS6 | HSJPL6 | 1 | HSJPLS6 | 1 | BCB6-25 | 1 | SBCB6-25 | 1 | ||||
6-50 | 边长50 | - | HSJNTS6-50 | - | - | HSJPLS6-50 | 2 | - | - | 2 | - | ||||||
6-60 | 边长60 | HSJNTS6-60 | HSJPLS6 | ||||||||||||||
8 | 边长40 | HSJNT8 | HSJNTS8 | HSJPL8 | 1 | HSJPLS8 | 1 | BCB8-35 | 1 | SBCB8-35 | 1 | ||||||
8-45 | 边长45 | HSJNT8-45 | HSJNTS8-45 | HSJPL8-45 | HSJPLS8-45 | ||||||||||||
窄型 | HSJNS (不锈钢型) | 6 | 边长30 | - | HSJNTS6 | - | - | HSJPLNS6 | 1 | - | - | SBCB6-25 | 1 | - | |||
6-50 | 边长50 | HSJNTS6-50 | HSJPLNS6-50 | 2 | 2 | ||||||||||||
6-60 | 边长60 | HSJNTS6-60 | HSJPLNS6 | ||||||||||||||
8 | 边长40 | HSJNTS8 | HSJPLNS8 | 1 | SBCB8-35 | 1 | |||||||||||
8-45 | 边长45 | HSJNTS8-45 | HSJPLNS8-45 |
种类 | 型式 | 适用型材(类型) | M | D | P | L | 单价(元) | ||||
Type | No. | SS400 | 相当于SUS316,SUS304 | ||||||||
连接螺帽 | HSJNT HSJNTS (相当于SUS316 SUS304) | 6 | 边长30 | 6 | 11 | - | 12 | ||||
6-50 | 边长50 | 20 | 32 | - | |||||||
6-60 | 边长60 | 30 | 42 | ||||||||
8 | 边长40 | 8 | 13 | - | 15 | ||||||
8-45 | 边长45 | 15 | 19 |
种类 | 型式 | 适用型材(类型) | N | A | SPCC | SUS304 | 单价(元) | ||||||||||||
Type | No. | B | L | T | t | B | E | L | T | t | K | SPCC | SUS304 | ||||||
连接板 | HSJPL HSJPLS (SUS304) | 6 | 边长30 | 6.5 | 8 | 14 | 29 | 7.6 | 1.6 | 14 | - | 29 | 7.5 | 1.5 | - | ||||
6-50 | 边长50 | 19 | 19 | - | - | ||||||||||||||
8 | 边长40 | 8.5 | 10 | 18 | 38 | 12 | 2.0 | 18 | 38 | 12 | 2.0 | ||||||||
8-45 | 边长45 | 43 | |||||||||||||||||
窄型 连接板 | HSJPLNS (SUS304) | 6 | 边长30 | 6.5 | 5 | - | 15 | 3 | 25 | 7.5 | 1.5 | 12.2 | - | ||||||
6-50 | 边长50 | 19 | |||||||||||||||||
8 | 边长40 | 8.5 | 6 | 18 | 3.5 | 34 | 12 | 2.0 | 15.2 | ||||||||||
8-45 | 边长45 | 39 | 19.2 |
Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
HSJNT | SS400 | 光泽镀锌 |
HSJNTS | 相当于SUS316, SUS304 | - |
HSJPL | SPCC | 光泽镀锌 |
HSJPLS | SUS304 | - |
HSJPLNS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|