单接头套件 隐藏式连接零件/连接板单品
商品
评价
详情
  • 单接头套件 隐藏式连接零件/连接板单品
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

单接头套件 隐藏式连接零件/连接板单品

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
隐藏式连接零件 连接板单品:相关图像
隐藏式连接零件 连接板单品:相关图像

材质表
材质·表面处理
Type[ M ] 材质[ S ] 表面处理
HSJNTSS400光泽镀锌
HSJNTS相当于SUS316,
SUS304
-
 
HSJPLSPCC光泽镀锌
HSJPLSSUS304-
HSJPLNS
尺寸图
隐藏式连接零件 连接板单品:相关图像
隐藏式连接零件 连接板单品:相关图像
 
规格表
■单接头套件 标准型·窄型·两面槽用型
种类型式适用型材(类型)①连接螺帽(1个)②连接板③内六角圆头螺栓单价(元)
TypeNo.SS400相当于SUS316SPCC数量SUS304数量SCM435数量SUS304数量钢型不锈钢型
标准型HSJ
HSJS

(不锈钢型)
6边长30HSJNT6HSJNTS6HSJPL61HSJPLS61BCB6-251SBCB6-251    
6-50边长50-HSJNTS6-50--HSJPLS6-502--2-  
6-60边长60HSJNTS6-60HSJPLS6  
8边长40HSJNT8HSJNTS8HSJPL81HSJPLS81BCB8-351SBCB8-351    
8-45边长45HSJNT8-45HSJNTS8-45HSJPL8-45HSJPLS8-45    
窄型HSJNS
(不锈钢型)
6边长30-HSJNTS6--HSJPLNS61--SBCB6-251-  
6-50边长50HSJNTS6-50HSJPLNS6-5022  
6-60边长60HSJNTS6-60HSJPLNS6  
8边长40HSJNTS8HSJPLNS81SBCB8-351  
8-45边长45HSJNTS8-45HSJPLNS8-45  
①连接螺帽单件
种类型式适用型材(类型)MDPL单价(元)
TypeNo.SS400相当于SUS316,SUS304
连接螺帽HSJNT
HSJNTS

(相当于SUS316
SUS304)
6边长30611-12    
6-50边长502032-  
6-60边长603042  
8边长40813-15    
8-45边长451519
②连接板单件
种类型式适用型材(类型)NASPCCSUS304单价(元)
TypeNo.BLTtBELTtKSPCCSUS304
连接板HSJPL
HSJPLS

(SUS304)
6边长306.5814297.61.614-297.51.5-    
6-50边长501919--  
8边长408.5101838122.01838122.0    
8-45边长4543    
窄型
连接板
HSJPLNS
(SUS304)
6边长306.55-153257.51.512.2-  
6-50边长5019  
8边长408.56183.534122.015.2  
8-45边长453919.2  
材质规格
Type[ M ] 材质[ S ] 表面处理
HSJNTSS400光泽镀锌
HSJNTS相当于SUS316,
SUS304
-
 
HSJPLSPCC光泽镀锌
HSJPLSSUS304-
HSJPLNS

使用例

隐藏式连接零件 连接板单品:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页