型式 | - | W |
ADTR | - | 20 |
型式 | W | 适用橡胶材料 | 基材 | 主要成分 | |||
标准型 | 耐热型 | 导电型 | 耐油型 | ||||
ADTR | - | LADTR | PLADTR | 20 | 丁腈橡胶・氯丁橡胶・ 乙丙橡胶・异丁橡胶・氟橡胶 | 聚酯无纺布 | 丙烯酸类粘接剂 |
50 | |||||||
ADTS | HADTS | - | - | 20 | 硅橡胶 | 标准型:聚酯薄膜 耐热型:聚酰亚胺薄膜 | 硅橡胶类粘接剂 |
50 |
条件 | 标准型 | 耐热型 | 导电型 | 耐油型 | ||||||||
ADTR | ADTS | HADTS | LADTR | PLADTR | ||||||||
丁腈橡胶 | 氯丁橡胶 | 乙丙橡胶 | 异丁橡胶 | 氟橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 丁腈橡胶 | 氯丁橡胶 | 乙丙橡胶 | 异丁橡胶 | ||
室温×20分 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 参照P.400 |
室温×72小时 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
80℃×48小时 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|