型式 | - | A | - | B | - | T |
ENBT | - | 955 | - | 825 | - | 5 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 |
ENBBT6H | - | 800 | - | 400 | - | 3 | - | F375 | - | G350 | - | N5 |
种类 | 使用环境温度 |
制电级聚氯乙烯板 | -30~60℃ |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | |
Type | A | B | |
ENBT ENBBT | 100~1100 | 100~900 | 3 5 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | 指定单位1mm | 螺栓公称直径选择 | ||||||||||
Type | 孔数 | A | B | F | G | X | Y | N(通孔) | P(锥孔) | Q(梨形孔) | ||||
ENBT ENBBT | 2H 4H 6H 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 3 | 9~1091 (2H・4H型) 9~545 (6H・8H・8HV型) | 5~895 (2H型) 9~891 (4H・6H型) 9~445 (8H・8HV型) | - | - | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 | |||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
8HV | 3・5 | 19~535 | 19~435 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|