・材质表
型式 | 重量 (g) | 适合螺栓・T形螺帽 | 容许负载(N) | |||
螺栓 | 数量 | T螺帽 | 数量 | |||
HBLDSWT8-45 | 235 | CBM8-15 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 3087 |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 |
盖板安装追加孔加工 | C | 在支架上加工用于安装盖板的螺纹孔。(两面M5) (安装用螺丝P.678 HCBM) *螺纹方向:HBLTS845-6□仅在孔偏心变窄的一侧追加螺纹。 ![]() | HBLTSW8 |
HBLTS845-6L* | |||
HBLTS845-6R* |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 | ||||||||||||||||||||||||
适用螺栓组装螺帽 | SET SST (不锈钢) SEU (先装弹簧螺帽) SSU (不锈钢型先装弹簧螺帽) SEP (后装弹簧螺帽) SSP (不锈钢型后装弹簧螺帽) SEC (带垫圈螺栓●螺帽) | 配备将支架安装到型材上的合适的螺栓、螺帽。 (例)指定HBLTSW8时
![]() | |||||||||||||||||||||||||
HBLTSW8 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS845-6L | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTS845-6R |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|