零件名称 | [ M ] 材质 | [ S ][ S ] 表面处理 | |
铝合金型材 | A6N01SS-T5 | 阳极氧化处理 | |
先装双接头 套件 | 先装双接头 | 相当于SUS316 | - |
偏心螺帽 | |||
内六角螺栓 | SUS304 |
![]() ![]() ![]() | - | ![]() |
JFSD6-3030L | - | 1200 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | 型材 | 已装接头零件 | A | 联接 必备扳手 | ||
先装双接头 | 数量 | |||||||
JFSD | 6-3030 | L (仅左端面) | 100~4000 | HFS6-3030 ( 此处) | HDJHSN6 | 1 | 30 | M5用 |
W (两侧端面) | 2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | - | ![]() | - | (RTP) | ![]() |
![]() | ||
JFSD6-3030L | - | 1200 | - | RTP |
Alterations | Code | Spec. | ||
型材 | 螺纹孔 | 深度 | ||
追加右端面螺纹孔加工![]() | RTP![]() | 6-3030 | M8 | 24 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|