铝合金型脚轮拧入型 万向型
商品
评价
详情
  • 铝合金型脚轮拧入型 万向型
  • 铝合金型脚轮拧入型 万向型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝合金型脚轮拧入型 万向型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
铝合金型材的拧入型脚轮

产品概述
铝合金型脚轮拧入型 万向型
脚轮材质:三种材质,分别是合成橡胶(黑色)、聚氨酯(茶色)、尼龙(白色)

脚轮图片
脚轮图片
产品特点
■ 该产品为主体材质SPHC,表面为铬酸盐光泽处理的铝合金拧入型脚轮,回转部装有轴承
规格概述
主体轴承
材质表面处理材质(颜色)回转部轮部
SPHC铬酸盐光泽处理合成橡胶(黑色)
聚氨酯(茶色)
尼龙(白色)
使用案例
脚轮使用案例
铝合金型脚轮拧入型 万向型 使用案例
注意事项
负载选型
请计算最大负载,并选择符合该负载的脚轮,每个容许负载需考虑到偏负载及轻微冲击,通常以下述计算公式来表示;

每个容许负载= 最大载重
4个*0.8(使用4个时)

容许负载
使用时请勿超过容许负载
产品目录中的容许负载时在平坦地面上进行人力搬运时的负载限度

使用速度
在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引(部分脚轮除外)或在发热的状态下连续使用。
轮径使用速度
75mm以下2km/h以下
100mm以下4km/h以下

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
脚轮 尺寸图
脚轮 尺寸图

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
拧入型脚轮 万向型 尺寸图
规格表
主体类型型式M
(粗牙螺纹)
轮材质H轮宽BENBNTNLr容许负载(N)重量(g)
TypeDUNUNUN
万向拧入型HSGN508R
(橡胶)
U
(聚氨酯)
N
(尼龙)
6820212122144.81447300380400195175165
121935165
651285212356400270220210
7512952765400450500310240225
100121262528253121482500600600585435405
162340
万向拧入
带档块型
HSGNS5086820212122144.81449300380400220200190
121935
651285212357300400305255235
7512952765400450500340275250
100121262528253121482500600600650620585
162340
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个脚轮应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用脚轮。(部分脚轮除外)
请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
安装上需要注意什么?
安装时需要尽可能的使安装面保持平衡。
安装万向轮时,应使脚轮之间保持相互平行的状态;安装固定脚轮时,应使脚轮之间保持相互平行状态;请确认安装孔部,并使用适当的螺栓,螺帽进行可靠安装,以免发生松动。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 铝合金型材/支架 > 脚轮 > 铝合金型脚轮拧入型 万向型