Type | 材质 | 品级 | 颜色 | 全光线透射率 | 使用环境温度 |
TーPYA | PET | 标准级 | 透明 | 87% | -15~55℃ |
TーPYBA | 烟褐色 | 28% | |||
TーPYTA | 制电级 | 透明 | 77% | ||
TーPYBTA | 烟褐色 | 30% | |||
TーACA | 丙烯 (浇铸) | 标准级 | 透明 | 93% | -30~80℃ |
TーACBA | 烟褐色 | 25% | |||
TーACTA | 制电级 | 透明 | 79% | ||
TーACBTA | 烟褐色 | 32% | |||
TーPCTA | 聚碳酸 酯 | 标准级 | 透明 | 90% | -30~100℃ |
TーPCTBA | 烟褐色 | 35% | |||
TーPCTTA | 制电级 | 透明 | 86% | ||
TーPCTBTA | 烟褐色 | 35% |
型式 | T尺寸 公差 | A | B | A·B尺寸 公差 | |
Type | T 选择 | ||||
T−PYA (PET 标准级 透明) | 3 | ±0.2 | 2000 | 1000 | +17 -0 |
5 | ±0.3 | ||||
T−PYBA (PET 标准级 烟褐色) | 3 | ±0.2 | 2000 | 1000 | +17 -0 |
5 | ±0.3 | ||||
T−PYTA (PET 制电级 透明) | 3 | ±0.2 | 2000 | 1000 | +10 -0 |
5 | ±0.3 | ||||
T−PYBTA (PET 制电级 烟褐色) | 3 | ±0.2 | 2000 | 1000 | +10 -0 |
5 | ±0.3 | ||||
T−ACA (丙烯 标准级 透明) | 3 | ±0.5 | 2000 | 1000 | +40 -0 |
5 | ±0.6 | ||||
T−ACBA (丙烯 标准级 烟褐色) | 3 | ±0.5 | 2000 | 1000 | +40 -0 |
5 | ±0.6 | ||||
T−ACTA (丙烯 制电级 透明) | 3 | ±0.5 | 2000 | 1000 | +10 -0 |
5 | ±0.6 | ||||
T−ACBTA (丙烯 制电级 烟褐色) | 3 | ±0.5 | 2000 | 1000 | +10 -0 |
5 | ±0.6 | ||||
T−PCTA (聚碳酸酯 标准级 透明) | 3 | ±0.5 | 2000 | 1000 | +10 -0 |
5 | |||||
T−PCTBA (聚碳酸酯 标准级 烟褐色) | 3 | 2000 | 1000 | +10 -0 | |
5 | |||||
T−PCTTA (聚碳酸酯 制电级 透明) | 3 | 2000 | 1000 | +10 -0 | |
5 | |||||
T−PCTBTA (聚碳酸酯 制电级 烟褐色) | 3 | 2000 | 1000 | +10 -0 | |
5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|