热电偶种类 | K热电偶 | |
精度 | JIS 2级 | |
测温接点 | 非接地型 | |
测温范围 | 0~250℃ | |
[ M ]材质 | 保护管 | SUS304 |
法兰 | SUS304 | |
硅胶软管耐热温度 | 150℃ | |
导线 (使用温度范围) | 玻璃纤维包覆 (0~150℃) |
元件种类 | Pt100Ω | |
精度 | JIS B级 | |
导线形式 | 3导线式 | |
测温范围 | -50~250℃ | |
[ M ]材质 | 保护管 | SUS304 |
法兰 | SUS304 | |
硅胶软管耐热温度 | 150℃ | |
导线 (使用温度范围) | 聚四氟乙烯包覆 (-50~150℃) |
型式 | - | L | - | F | - | 端子 |
TCKC3.2 TCKTF3.2 TCPF3.2 MFSK3.2 | - - - - | 100 65 65 100 | - | F2.5 | - | M |
型式 | L 固定 | F 固定(单位:m) | 端子种类 | |
Type | D | |||
(K热电偶) TCKF (测温电阻) TCPF | 3.2 | 65 | 2 | Y (M4 Y型压接端子) |
型式 | L 固定 | F 指定单位0.1m | 端子 选择 | |
Type | D | |||
(K热电偶) TCKFF | 3.2 | 65 | 0.3~5.0 | N M Y |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|