温度传感器 紧凑型
商品
评价
详情
  • 温度传感器 紧凑型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度传感器 紧凑型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
温度传感器 紧凑型:相关图像
・材质表
TCKC
热电偶种类K热电偶
精度JIS  2级
测温接点非接地型
测温范围0~250℃
[ M ]材质保护管SUS304
导线
(使用温度范围)
玻璃纤维包覆
(0~150℃)
TCPC・TCPCF
元件种类Pt100Ω
精度JIS  B级
导线形式3导线式
测温范围-50~250℃
[ M ]材质保护管SUS304
硅橡胶收缩
管耐热温度
150℃
导线
(使用温度范围)
聚四氟乙烯包覆
(-50~150℃)

规格表

型式-L-F-端子
TCKC3.2
TCKTF3.2
TCPF3.2
TCPFF3.2
MFSK3.2
-
-
-
-
-
100
65
65
65
100

-

-

F2.5

F2.5

-

-

M

M
■导线固定型
型式L
固定
F
固定(单位:m)
端子种类
TypeD
(K热电偶)
TCKC
(测温电阻)
TCPC
3.21002Y
(M4 Y型压接端子)
■导线指定型
型式L
固定
F
指定单位0.1m
端子
选择
TypeD
(测温电阻)
TCPCF
3.21000.3~5.0N
M
Y

概述・特性

[ ! ]保护管型不可弯曲使用。
■特长:从保护管中直接拉出导线的形状。由于没有套管,可减少与加热对象物体的距离和安装空间。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
光电传感器的使用注意事项有哪些?
1、透明的物体有些不能检测
2、检测性能因外部干扰光、工件的污迹而变动。
何谓接近传感器?
取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触式检测工件的传感器,内置线圈产生磁场,通过接近金属工件时的磁场变化进行检测。
接近传感器的主要使用场合?
适用于移动物体的定位,金属与树脂的分拣等用途。
接近传感器的特长?
能准确地检测金属,不受外部干扰光、尘埃、污迹等的干扰。
使用接近传感器时的注意事项?
1、检测距离短
2、检测距离的调整较难
3、有些种类传感器之间可能会互相干扰
4、检测距离因金属的种类而异
接近传感器的种类主要有哪几种?
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型
2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型
3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等
4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)
5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等