温度传感器 铠装·导线长度指定型
商品
评价
详情
  • 温度传感器 铠装·导线长度指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度传感器 铠装·导线长度指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
温度传感器 铠装·导线长度指定型:相关图像
・材质表
MSND・MSNDFL
热电偶种类K热电偶
精度JIS 2级
测温接点非接地型
测温
范围
φ0.50~600℃
φ1.0・1.60~650℃
φ2.30~650℃
φ3.20~750℃
φ4.80~800℃
[ M ]材质 铠装 SUS316
套筒 SUS304
套筒耐热温度 80℃
导线
(使用温度范围)
玻璃纤维包覆
(0~150℃)
MSPT・MSPTFL
元件种类Pt100Ω
精度JIS B级
导线形式3导线式
测温范围0~300℃
[ M ]材质保护管SUS316
套筒 SUS304
套筒耐热温度 80℃
导线
(使用温度范围)
乙烯包覆
(0~60℃)

规格表

型式-L-F-端子
MSFK1.6-170-F2.5-M
■K热电偶・J热电偶
型式L
指定单位10mm
导线长度F
指定单位0.1m
选择端子
TypeD
(K热电偶)
MSFK

(J热电偶)
MSFJ
1.050~2000.3~5.0N
M
Y
1.650~500
3.250~1000
4.850~1500
■测温电阻(Pt100Ω)
型式L
指定单位10mm
导线长度F
指定单位0.1m
选择端子
TypeD
(测温电阻)
MSFP
1.650~5000.3~5.0N
M
Y
3.2
4.8

概述・特性

[ ! ]测量上限温度不过是测温点(铠装管前端部)处的值。实际测温时,请注意套筒的温度不可超过耐热温度(80℃)。
否则可能会因套筒内部的热膨胀而导致断线。
尤其当被加热物体的温度超过100℃时,请尽量使用铠装管长度L较长的规格,并尽量使套筒部分远离被加热物体。或者选择温度传感器耐热型(P.1542)。


关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
光电传感器的使用注意事项有哪些?
1、透明的物体有些不能检测
2、检测性能因外部干扰光、工件的污迹而变动。
何谓接近传感器?
取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触式检测工件的传感器,内置线圈产生磁场,通过接近金属工件时的磁场变化进行检测。
接近传感器的主要使用场合?
适用于移动物体的定位,金属与树脂的分拣等用途。
接近传感器的特长?
能准确地检测金属,不受外部干扰光、尘埃、污迹等的干扰。
使用接近传感器时的注意事项?
1、检测距离短
2、检测距离的调整较难
3、有些种类传感器之间可能会互相干扰
4、检测距离因金属的种类而异
接近传感器的种类主要有哪几种?
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型
2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型
3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等
4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)
5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 温度调节零件 > 温度传感器 > 标准护套型 > 温度传感器 铠装·导线长度指定型