零件 | [ M ]材质 |
Peltier | 利用陶瓷对以铋、碲为主要材料的半导体元件进行封装 |
散热器 | A6063 |
DC风扇 | ABS・PBT合成树脂 |
冷却板 | A5052 |
型式 |
PELT40 |
型式 | A | A1 | B | C | D | T | P | (P1) | E | M | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||||||||
PELT | 30 | 80 | 80 | 60 | 30 | 50 | 4.2 | 20 | 24 | 15 | M3 | 450 |
40 | 100 | 92 | 80 | 55 | 70 | 4.2 | 40 | 38 | 25 | M4 | 700 | |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 |
No. | 30 | 40 | 70 |
冷却能力[W] | 18 | 35 | 80 |
最大温度差[℃] | 48 | 45 | 48 |
Peltier耐热温度(℃) | 120 | ||
DC风扇容许温度(℃) | 70 | ||
加热能力[W] | 36 | 70 | 140 |
额定电压[V] | 12 | 12 | 24 |
启动电流[A] | 4 | 6.3 | 6.5 |
噪音[dB] | 35 | 37 | 39 |
耐负载[N] | 200 | 300 | 500 |
使用周围环境温度[℃] | -20~+70 | ||
使用周围湿度[%RH] | 85以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|